Downloads & Software-Updates
        
       
     
        
    
    
      
      
      
      
  
    Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00
ZIP, 245.638 Kb
    Version: 4.4.0
 
    Datum: 07.12.2015
 
    Download
 
     
   
  
    
Experte Version 4.4.0
Die Experten-Software 4.4.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
- HomeServer 4
 
- FacilitiyServer 4
 
- HomeServer 3
 
- FacilityServer 3
 
- HomeServer 2
 
- Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.
 
 
QuadClient / QuadConfig
Verbesserung
- Erweiterung der Importfunktion im QuadConfig
 Automatisierter Import von Funktionsvorlagen, PlugIns und Icons aus dem Projekt-Backup beim Verwenden eines  Bestandsprojektes in einer neuen Version der Experten-Software bzw. des QuadConfig. 
- Erweiterung der Funktionsvorlage Schalten plus 1-101
 Es gibt nun die Option, abweichende Texte bei Verwendung der Zeitschaltuhr zu parametrieren. Option: Texte Zeitschaltuhr abweichend 
 
Korrekturen im QuadClient
- Korrigiert einen Fehler, durch den die Datumsanzeige auf Französisch und Italienisch nicht korrekt dargestellt wurde.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den das Menü-Symbol „Schloss“ beim Scrollen auf dem Bildschirm kleben blieb.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den das Deaktivieren von Zeitschaltuhren über Kommunikationsobjekte auf Polnisch fehlerhaft war.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den der QuadClient nur sehr langsam reagierte, nachdem er länger nicht Bedient wurde.
 
- Korrigiert einen Fehler, in der Funktionsvorlage 1-122, durch den der Slider bei einer Schrittweite zwischen 0 und 1 nicht bedienbar war.
 
- Korrigiert einen Fehler im PlugIn RSS-Feed-Reader, durch den Feeds ohne Items eine Exception generierten.
 
- Korrigiert einen Fehler im PlugIn Werteanzeige/Wetterstation, durch den versetzte Kacheln bei Positionierung an erster Stelle im Quadranten dargestellt wurden.
 
 
Korrekturen im QuadConfig
- Korrigiert einen Fehler, durch den beim Importieren von Funktionsvorlagen über die globale Bibliothek die verwendeten Zeitschaltuhren falsch zugeordnet wurden.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den die Nutzung von Min- und Max-Grenzwerten im Kommunikationsobjekt eine Warnung erzeugten.
 
- Korrigiert einen Fehler in der Funktionsvorlage „Schalten plus 1-101“, durch den ein falsches Symbol „Status an“ als Default verwendet wurde.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den die Einstellung „Exportieren in iPhone/iPad/Android“ im Raum nicht korrekt in die „Client_project.xml“ übernommen wurde.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den die Einstellung „Exportieren in iPhone/iPad“  im Raum nicht korrekt in die „client_project.xml“ übernommen wurde.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den Konfigurationen nach dem Speichern nicht übernommen wurden.
 
- Korrigiert einen Fehler in der Funktionsvorlage „Werteingabe plus 1-125“, durch den eine Min-Max-Warnung erzeugt wurde, obwohl die Grenzen korrekt waren.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den das Neuanlegen eines Projekts zu einer Fehlermeldung führte -> „Es wurde kein Design ausgewählt.“
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den die Auswahl von Schrittweite „0“ zu einer Fehlermeldung im Error Log führte.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den keine Speicherung erfolgte, trotzdem Änderung in der Reihenfolge der Unterelemente in einem PlugIn vorgenommen worden waren.
 
 
Experte Software 4.4.0
- Korrigiert einen Fehler, durch den keine Aktion ausgelöst wurde, wenn versucht wurde, ein verwendetes Kommunikationsobjekt über die Entfernen-Taste zu löschen.
 
- Korrigiert Verzeichnisse und Versionsstände von Liesmich- und Readme- Dateien.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den bei der Neuprogrammierung ein Verlust der Remanentdaten die Folge war.
 
- Korrigiert einen Fehler, durch den die Remanentdaten nicht gespeichert wurden.
 
- Korrigiert einen Fehler in der Übersetzung der englischen Texte vom Logikbaustein „Heizen – 9079“ und „Kühlen – 9087“