Experte Version 2.8
Die Experten‐Software 2.8 ist, wie auch die Vorgängerversion 2.7, in Verbindung mit HomeServer 3/FacilityServer sowie den älteren Hardwareständen zu verwenden. 
Bitte beachten Sie, dass diese Version inkompatibel zum HomeServer 4/FacilityServer ist.
 
ExpertenSoftware: Neue Funktionen
- Sprachumschaltung im HS+FS Experte
 
- Neu anlegen: Neuer Dialog beim Anlegen eines Projektes. Es kann zwischen drei Optionen gewählt werden.
 
- Unterstützung von mehrsprachigen HSL‐Dateien
 
- QuadClient: Beim Aufruf von QuadConfig wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
 
- QuadClient: Beim Aufruf von QC‐System wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
 
- QuadClient: Beim Aufruf von QC‐Transfer wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
 
- Programmstart: Ist das zuletzt geöffnete Projekt nicht mehr vorhanden oder der Experte wird zum ersten Mal gestartet, erscheint der "Projekt anlegen"‐Dialog mit der Option, alternativ ein bestehendes Projekt zu öffnen.
 
- Programmstart: Beim erstmaligen Start der Anwendung, werden der Basis‐Pfad, der Projekt‐Pfad und der Pfad für Sicherungskopien vom Benutzer abgefragt.
 
 
ExpertenSoftware: Bugfix
- HSLZ‐Import an Mehrsprachigkeit angepasst.
 
- Beim erstmaligen Starten des HS/FS Experte kann nun zusätzlich im "Neues Projekt anlegen"‐Dialog ein bestehendes Projektarchiv importiert werden.
 
- Projekt anlegen: Nicht benötigte Felder werden deaktiviert/ausgegraut.
 
- K.‐Objekte: Fehler beim Importieren leerer Ordner in ETS4‐Projekten.
 
- Bei einem neuen Projekt ist die USB‐BCU nun voreingestellt.
 
- Hilfe: An neue URLs angepasst.
 
- Hilfe: Funktioniert als "stand‐alone‐exe"
 
- Projekt/Oberfläche: Die benutzerspezifische Auswahl für den HSUpload‐Ordner wird jetzt korrekt dargestellt.
 
- Ordner: Bei der Einrichtung des HS/FS Experte wird als Bezeichnung für den Unterordner "Sicherungskopien" nun wieder "Backups" vorgeschlagen.
 
- Projekt/HSUpload: Die Übertragung der QC‐Projektierung funktioniert jetzt korrekt.
 
 
Firmware: Optimierung
- Optimierung beim Zugriff auf die QC‐Schnittstelle vorgenommen.
 
- Das KO‐Gateway sendet nach dem Verbindungsaufbau das Prozessabbild.
 
- Firmware verriegelt, Kommunikation nur mit Experte 2.8 möglich.
 
- Wartezeit zum Beenden des Schreibvorgangs für ein Projekt erhöht.
 
 
Firmware: Bugfix
- Fehler beim Verbinden zum QC behoben.
 
- Fehler beim Verbinden zum HS‐Monitor behoben.
 
- Fehler beim Abruf von /hslist von Safari‐Browsern behoben.