Experte Version 4.2
Die Experten-Software 4.2 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
- HomeServer 4
 
- FacilitiyServer 4
 
- HomeServer 3
 
- FacilityServer 3
 
- HomeServer 2
 
- Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.
 
 
QuadClient / QuadConfig
- Funktionsvorlage: Navigation
Die Funktionsvorlage Navigation ermöglicht ein schnelles, einfaches und an die Kunden- bedürfnisse angepasstes Navigieren durch den QuadClient. Gebäudeteile und PlugIns können so direkt aufgerufen werden. Hinweis: siehe Anmerkung 
- Funktionsvorlage: Colorpicker
 Über die Funktionsvorlage Colorpicker kann nun auch die Farblichtsteuerung auf einfa- che Art und Weise erfolgen. Sie ermöglicht sowohl die RGB wie auch die RGBW Steue- rung von Beleuchtungen. Hinweis: siehe Anmerkung 
- Globale Biblothek
 Die globale Bibliothek wird verwendet, um QuadConfig -Elemente aus einem Projekt zu exportieren und vollkommen identisch in einem anderen Projekt wieder zu verwenden. So lassen sich z. B. schnell ganze Gebäudestrukturen oder Quadrantenkonfigurationen projektübergreifend kopieren. 
- Rekursives löschen
 Durch das rekursive Löschen ist es nun möglich, eine Funktion mit all ihren Verweisen auf einmal zu löschen. Hierfür muss die gewünschte Funktion in der Kategorie „Funktio- nen“ gelöscht werden. 
- Baumansicht – KO: Zustandserhaltung
 Das Baumdiagramm, in dem die KO (Kommunikationsobjekte) dargestellt werden, bleibt in der zuletzt verwendeten Darstellung erhalten. 
 
Anmerkung
Die Anwendungen Navigation und Push-Notification werden erst mit der HomeServer/ Facility- Server App Version 4.2 auf mobilen Endgeräten funktionsfähig. Diese Version befindet sich ak- tuell noch in der Entwicklung und wird in naher Zukunft veröffentlicht. Die Funktionsvorlage Farbsteuerung wird mit einer darauf folgenden App-Version bereitgestellt (Stand: 16. Juli 2014).
 
Experte Software 4.2
- Push-Notification
 Push-Notification ist ein neuer Alarmierungstyp, der es ermöglicht, Benachrichtigungen an mobile Endgeräte zu versenden. Um Push-Benachrichtigungen vom HomeSer- ver/FacilityServer auf dem mobilen Endgerät empfangen zu können, muss auf diesem Gerät die HomeServer/FacilityServer App ab Version 4.2 installiert sein.