Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Projekt Assistent (GPA)

zurück

ZIP, 326.749 Kb

Version: 2.5

Datum: 19.02.2018

Download

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB


Unterstützte Geräte

  • Gira X1 V1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Logikmodul V1: Wartungsfunktionen
  • Gira L1 V2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira G1 V1: Wartungsfunktionen
  • Gira KNX IP-Router V2: Firmware-Update
  • Gira KNX IP-Router V3: Wartungsfunktionen
  • Gira S1: Wartungsfunktionen

Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartungs-Center) ausgeführt werden.

Was ist neu in GPA V2.5

Unterstützung des sicheren Fernzugriffs über den Gira S1
Dies ermöglicht:

  • die einfache und sichere Fernprogrammierung von GPA-Projekten inkl. Wartungsfunktionen wie Firmware-Update.
  • die einfache und sichere Fernprogrammierung von ETS-Projekten.
  • Firmware-Update, Neustart und Werksreset des Gira S1

Bekannte Fehler im GPA V2.5

  • Bitte beachten Sie, dass bei der Eingabe des Vorgabewertes (Datenpunktansicht) keine Überprüfung des eingegeben Wertes vorgenommen wird. Bitte achten Sie auf den Beispieltext sowie auf den Tooltip, um eine korrekte Eingabe zu tätigen.
    Zudem unterscheidet sich die Eingabe zu weiteren Eingaben, die Sie beispielsweise im Logik-Editor oder Zeitschaltuhren-Editor vorfinden. Achten Sie bitte immer auf das vom Editor verlangte Format.
  • Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation.
    Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.


Hilfestellungen

OpenVPN und DHCP

Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.

Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

GPA: Service "127.0.0.1" ist nicht erreichbar“

Eine Lösungsbeschreibung finden Sie im Verzeichnis "Troubleshooting". Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis des Gira Projekt Assistenten. Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.5\Troubleshooting"