Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira L1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2070 00

ZIP, 42.540 Kb

Version: 2.0.465

Datum: 12.01.2016

Download

Wichtiger Hinweis

Nach dem Firmware-Update ist das Gira Logikmodul mit einem Geräte-Passwort geschützt. Dieses Passwort lautet "device". Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.

Neue Funktionen

  • Logikfunktionen:
    ein neuer Baustein in der Bausteinbibliothek: RS-Flipflop.
  • Zeitschaltuhren überarbeitet:
    Es stehen 20 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten zur Verfügung
  • Szenen überarbeitet:
    Es stehen 20 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen zur Verfügung
  • KNX Gruppenadress-Datenpunkte erweitert:
    Die KNX Gruppenadress-Datenpunkte wurden von 150 auf 300 erhöht. Insgesamt können Sie bis zu 480 Datenpunkten in einem Projekt nutzen. (300 KNX Gruppenadress-Datenpunkte, 180 frei verfügbare Geräte-Datenpunkte).

Fehlerbehebung

  • PID-Regler:
    Regler-Verhalten korrigiert, wenn der Parameter "Aktiv" auf "0" gesetzt wurde.
  • Telegrammverzögerer:
    Das Laufzeitverhalten des Telegrammverzögers wurde verbessert.
  • Sonnenstand-Baustein:
    Der Sonnenstand-Baustein verwendet nun die korrekte Zeit.
  • Bei der Baustein-Initialisierung über Variablen-Datenpunkt wird nun der Baustein-Eingang korrekt gesetzt.
  • Kommunikationsobjekt/Geräte-Datenpunkt "Laufzeit":
    Zeit wird nun korrekt angezeigt.
  • Lernen von Szenen:
    Das Lernen von Szene in Verbindung mit hörenden Gruppenadressen wurde verbessert.

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 2.1 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.