Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira X1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2096 00

ZIP, 52.719 Kb

Version: 2.4.106

Datum: 19.12.2019

Download

Neue Funktionen

  • Gira App Shop: Unterstützung von Lizenzen für Logikbausteine.
  • Es können Benutzer-Berechtigungen an Funktionen gesetzt werden, um den Zugriff auf einzelne Funktionen einzuschränken.
    Diese Berechtigungen können entweder im GPA oder durch Benutzer mit Administrator-Rechten in der Gira Smart Home App eingerichtet werden.
  • Symbole und Bezeichnungen von Funktionen, Räumen und Gewerken können in der Gira Smart Home App verändert werden.
  • Logik-Gerätewebseite überarbeitet:
    • Übersicht über Lizenzen der verwendeten Logikbausteine.
    • Auflistung der geladenen Logikbaustein-Pakete.
    • Reihenfolge der Bausteine an die Verbindungen untereinander angepasst.
    • Detaillierte Fehlermeldungen zum Baustein bei Fehlern.
  • Neue Funktion "Audiosteuerung mit Titelbild":
    Ermöglicht das Anzeigen eines Covers über URL in der Funktion.
  • Zugriff auf SSL-Zertifikate des Gira X1 von Logikbausteinen ermöglicht.
    Hierdurch sind HTTPS-Verbindungen von Logikbausteinen möglich.
  • Anonymen Nutzungsstatistiken:
    • Der Gira X1 sendet täglich die Firmwareversion und den Gerätetyp zu einem Gira Server.
    • Die folgenden Informationen werden übertragen:
      {"firmwareVersion": "2.4.58.0", "model": "GIGSRVKX02", "uuid":"33d186b0-cd33-4ed0-b9a6-f918294aa7e4", "version": 1}
    • Die übermittelten Daten sind anonym und werden verschlüsselt übertragen. Die Privatsphäre bleibt so zu jeder Zeit optimal geschützt.
    • Mit dieser Datenübermittlung werden die notwendigen Grundlagen gelegt, um dem Endanwender zukünftig automatische Aktualisierungen (z. B. Sicherheitsupdates) anbieten zu können.

Allgemeine Verbesserungen

  • Aktualisierung der Verbindung zum Gira Geräteportal verbessert.
  • Loglevel der LogicEngine kann zur Laufzeit verändert werden.
  • Allgemeine Verbesserung der Stabilität und Performance..

Behobene Fehler

  • Es konnte vorkommen, dass ein falscher DNS-Server übernommen wurde, wenn über die ETS eine statische Netzwerkkonfiguration eingestellt wurde.
  • Konfigurierte Funktionszeitschaltuhren haben weiterhin ausgelöst, wenn im GPA der Haken "Funktionsuhr anzeigen" deaktiviert wurde.
  • Die Darstellung der Diagnoseseite über den Gira S1 war nicht korrekt.
  • Probleme mit Astro-Funktionen von Zeitschaltuhren in bestimmten Zeitzonen behoben, wenn Sonnenaufgang und -untergang nicht am selben Tag parametriert wurden.
  • Potentielle Abstürze bei starker Gerätenutzung während eines GPA Downloads behoben.
  • Probleme mit ungültigen Konfigurationseinstellungen behoben.
  • Diverse kleinere Probleme behoben..

Bekannte Fehler

  • Wenn der Gira X1 ohne Projektierung über GPA gestartet wird, bleibt die grüne System-LED bis zur ersten GPA-Inbetriebnahme ausgeschaltet.

Wichtige Hinweise

  • Ältere Android Versionen (hier 4.4.2) können keine Verbindung mit der Gira X1 App zum Gira X1 herstellen, wenn ein nicht valider NTP Server eingetragen wurde
  • Endgeräte mit der Android-Version < 4.4.3 werden nicht unterstützt

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.1 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.