Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira X1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2096 00

ZIP, 45.708 Kb

Version: 2.5.353

Datum: 06.05.2020

Download

Neue Funktionen

Gira X1:

  • Die Anzahl der Funktionen und Datenpunkte kann über Erweiterungspaketen erhöht werden. Gira bietet dazu im Gira AppShop zwei Pakete an:
    • Das Lizenzpaket "125 Funktionen" beinhaltet 125 zusätzliche Funktionen und 500 zusätzliche Datenpunkte.
    • Das Lizenzpaket "250 Funktionen" beinhaltet 250 zusätzliche Funktionen und 1000 zusätzliche Datenpunkte.
    • Sie können pro Gira X1 beide Pakete jeweils einmal aktivieren und kommen somit auf eine maximale Gesamtanzahl von: 625 Funktionen und 2500 Datenpunkten.
  • Überarbeitung der Sonos-Funktionalität, so dass der Gira X1 die Sonos-Zertifizierungsanforderungen erfüllt. Bitte beachten Sie, dass hierzu auch eine Überarbeitung des Sonos-Bereiches auf der Gerätewebsite des Gira X1 notwendig war. Die Sonos Playlisten wurden dort durch Sonos Favoriten ersetzt. Der Gira X1 trägt nun das Logo "Works with Sonos".
  • Neu gestaltete Gerätewebsite.

Gira Smart Home App:

  • Die Zeitschaltuhren wurden um die Funktionen Astro und Zufall erweitert.
  • Die Gewerke-Kachel kann über "Einstellungen Ansichtenkonfiguration" ausgeblendet werden.
  • Die Position aller Favoriten kann nach vorne gestellt werden. Dies erfolgt ebenfalls über "Einstellungen Ansichtenkonfiguration".
  • Neue Fenster-Symbole hinzugefügt.
  • Der Benutzer mit Admin-Rechten kann die Reihenfolge von Funktionen und Räumen in der Gira Smart Home App verändern.

Allgemeine Verbesserungen

Gira Smart Home App:

  • Bei den Funktionen "Rolllade absolut" und "Jalousie absolut" werden die Bedienpunkte auf den kleinen Kachel nicht mehr ausgegraut. Dies ermöglicht eine weitere Positionsfahrt, wenn die Endlage noch nicht erreicht wurde.
  • Bei der Funktion "Wertgeber" wird in der Kachelansicht nun der aktuelle Wert angezeigt. Die Eingabe eines neuen Wertes ist nur noch in der Funktionsansicht möglich.
  • Bei der Funktion Jalousie lässt sich nun in der Zeitschaltuhr die gewünschte Lamellenposition eingeben.

Behobene Fehler

Gira Smart Home App:

  • Auf dem Gira G1 (in Verwendung als Gira X1 Client) wurden die Werte der Wertanzeige in der Kachelansicht bereits nach wenigen Stellen abgeschnitten. Dieser Fehler wurde behoben.
  • Kleinere Fehlerbehebungen durchgeführt.

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.2 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.