Funktionsumfang
- Funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59
- Für Geräte ab Indexstand I07, welche werksseitig mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer ausgeliefert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
Verfügung.
- Für Geräte mit Indexstand I06 oder älter, welche mit einer Firmware-Version 2.0 oder neuer aktualisiert wurden, ist kein Downgrade auf die Firmware-Versionen 1.3.59 möglich.
Müssen in einer Anlage Geräte mit einer Firmware-Versionen 1.3.59 zwingend eingesetzt werden (z.B. Ersatz von defekten Geräten) steht die Firmware-Version 1.4 (funktional gleichwertig zur Firmware-Version 1.3.59) zur
Verfügung
Wichtiger Hinweis
Nach dem Firmware-Update ist das Gira G1 mit einem Geräte-Passwort geschützt. Dieses Passwort lautet „device“. Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 2.3 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.