Experte Version 4.5.0
Die Experten-Software 4.5.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
- HomeServer 4
- FacilitiyServer 4
- HomeServer 3
- FacilityServer 3
- HomeServer 2
- Iso für HS2.NET entfällt. Diese Gerätegeneration kann nicht weiter unterstützt werden.
QuadClient / QuadConfig
Neuerungen
- Steigerung der Passwortsicherheit
Verbesserungen
Grundeinstellung der Designauswahl
In der Grundeinstellung des QuadConfig wurde die Auswahl der aktiven und inaktiven Designs verändert. Ab Version 4.5.0:
- Design 0 – aktiv
- Design 1 – inaktiv
- Design 2 – aktiv
- Design 3 – inaktiv
- Design 4 – aktiv
- Design 5 – aktiv
- Design 6 - aktiv
Projektprüfung
- Überarbeitete Projektprüfung, auch während der QuadConfig geöffnet ist. Beispiel: Änderungen an einem KO im Experten werden direkt im QuadConfig übernommen, ohne diesen neu zu starten.
- Meldungen im Nachrichtenfenster (Fehler, Warnung, Info) sind zuverlässig und synchron, d. h. auch: keine Anzeige von („falsch positiven“) Fehlermeldungen, deren Ursachen bereits „gehoben“ sind.
Laden / Speichern von Projekten
- In seltenen Fällen konnte es dazu kommen, dass eine Projektdatei unvollständig gelesen wurde, z.B. durch das Laden einer defekten Funktionsvorlage. Ein anschließendes Schreiben konnte dann zum Verlust von Daten führen.
- Die Lese- und Schreibfunktion der Projektdaten wurde überarbeitet, der Anwender wird nun auf solche Fehler hingewiesen. Das Schreiben der Projektdaten wird nur im Erfolgsfall übernommen.
- Zusätzlich können aus dem QuadConfig Log-Files geöffnet werden, die im Fehlerfall detailliertere Hinweise auf die Ursache eines Fehlers geben können.
Funktionsvorlage 1-107 - Rollladen Markise Dachfenster
- Die inverse Laufrichtung für Dachfenster ist als Verhalten nun auswählbar.
Funktionsvorlage 1-103 - Heizung plus (Betriebsartumschaltung)
- Auswahlmöglichkeit "Präsenztaste", "Präsenzmelder".
- Im neuen Mode "Präsenzmelder" werden die Tasten zur Betriebsartumschaltung ausgeblendet.
Korrekturen
- Behoben: Zeitschaltuhr - Astrofunktion - Pop-Up für Offseteinstellung Sonnenuntergang öffnet sich nicht.
- Behoben: Funktionsvorlage 1-108 - Sensor mit Grenzwert: Es war nicht möglich, negative Zahlen als Grenzwert vorzugeben.
Experte Software
Neuerungen
- Steigerung der Passwortsicherheit
Korrekturen
- Behoben: Alle vom HomeServer ausgehenden EIB-Telegramme über EIBnet/IP wurden als Wiederholung gekennzeichnet.