Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira X1 Firmware-Update

zurück

Bestell-Nr. 2096 00

ZIP, 53.496 Kb

Version: 2.1.84

Datum: 27.07.2018

Download

Zusätzlich zu den neuen Funktionen der Version 2.1.81 (siehe unten) enthält die Version 2.1.84 zwei wichtige Fehlerbehebungen:

Fehler 1:
Keine Verbindung zum Gira X1 bei der Verwendung von mobilen Geräten mit älteren Android-Betriebssystemen.
Wird die Gira X1 App auf mobile Geräte mit älteren Android-Betriebssystemen (4.4.2 bis 4.4.4) verwendet, ist trotz korrekten Benutzerdaten (IP Adresse/Benutzername/Passwort) keine Verbindung zum Gira X1 möglich.

Fehler 2:
Funktionen fehlen in der Anwesenheitssimulation
Funktionen die mit GPA Software Versionen 1.x erstellt wurden, werden in der Anwesenheitssimulation nicht zur Auswahl angeboten.

Um die beiden Fehler zu beheben, aktualisieren Sie bitte die Firmwareversion des Gira X1 und die Gira X1 App. Die App finden Sie für iOS-Geräte im Apple App Store (App-Version 2.1.4023) und für Android-Geräte im Google Play Store
(App-Version 2.1.4022).

 

Neue Funktionen der Version 2.1.81:

  • Anwesenheitssimulation
  • Querformat auf Tablets
  • Baustein Trennwandsteuerung von 1Bit Eingang auf variabel umgestellt.
    Nun kann z.B. auch Dimmfunktion verarbeitet werden.
  • Datenpunkte persistent speichern
  • URL-Aufruf, um Webseiten über einen einfachen Browser aufzurufen
  • Interne Kommunikation zwischen mehreren Geräten, um z.B. Werte zwischen Gira L1 und Gira X1 über Ethernet auszutauschen

Allgemeine Verbesserungen

  • Der Logikbaustein „Eingang“ wurde um den Parameter „Lesen beim Gerätestart“ erweitert, um den Lesevorgang für einen Datenpunkt in der Logik separat zu behandeln.
  • KNX-Datenpunktypen wurden auf Deutsch übersetzt.

Behobene Fehler

  • Audiosteuerung Lautstärke regelt bis auf 0%.
  • Geräte antworten auf Leseanfragen über hörende Gruppenadressen nicht mit der sendenden Gruppenadresse.
  • Eigenschaften im Bereich der Datenpunkte und Funktionen erscheinen mit unterschiedlichen Reihenfolgen.
  • Falsche Auswertung des Datenpunkttyps Szene DPT 18.001 in der Logik.
  • Gira X1 wird im Gira Geräteportal als offline angezeigt, obwohl dieser online ist.
  • Eingeschränkte RGBW Funktion bei Verwendung des iPhone X (abgeschnittene Darstellung).
  • Regler Logikbausteine arbeiteten nicht mit variablen Datenpunkten.
  • Abbruch der VPN Verbindung.
  • Logikbaustein Sonnenstand (1.2.57)
    Ausführung des Logikbausteines auch wenn andere Eingänge als Trigger gesetzt werden.
  • Logikbaustein Treppenhauslicht (1.2.60)
    Absturz des Logikbausteines, wenn Warnsignal aktiviert war aber keine Warmzeit definiert wurde, ist behoben.
  • Logikbaustein PID-Regler (1.2.61)
    Die Berechnung des Differential-Faktors wurde nicht korrekt invertiert, wodurch das Ergebnis verstärkt wurde, anstatt das Ergebnis zu dämpfen.
  • Logikbausteine PI-Regler, PID-Regler, Regler Heizen/Kühlen (1.2.63)
    Regler geben mehrere Male Werte aus, wenn neue Werte am Eingang gleichzeitig mit dem Ende der Zeitüberschreitung empfangen werden.

Bekannte Fehler

  • Beim Wechsel von Hoch- zum Querformat wird ein Teil des Textes von der vorherigen Seite angezeigt.
  • Wertgeber mit Vorzeichen beachten nicht die Grenzen des zugewiesenen Datentyps.
  • Die Datenpunkte der Zeitschaltuhren können über den Datenpunktmonitor des GPA nicht gelesen werden.
  • Anwesenheitssimulation - Eine Spannungsunterbrechung beendet die Aufzeichnung.
  • Zu lange Bezeichnungstexte werden in der App nicht richtig gekürzt
  • Projektkopie auf Gerät sichern kann bei großen Projekten fehlschlagen

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 2.6 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.