Betriebssystem: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5
Unterstützte Geräte
Die Experten-Software 4.9.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
Gira HomeServer 4
Gira FacilityServer 4
Update-Hinweise
Die Aktualisierung auf die Firmware 4.9.0 ist nur von folgenden Versionen aus möglich:
4.5.0.160913R
4.6.0.170320
4.7.0 180424
4.8.0.181017
Neue Funktionen
Experte
Neupartitionierung des HomeServer-Speichers dadurch entfällt die bisherige max. Projektgröße und es können größere Projekte erzeugt werden.
USB-Firmware Übertragung Die Firmware-Übertragung per RS232 Verbindung entfällt, dafür kann nun über einen bootfähigen USB-Stick die Firmware Up- und downgegradet werden.
USB-Projektübertragung Die Projekt-Übertragung per RS232 Verbindung entfällt, dafür kann nun über einen bootfähigen USB-Stick das Projekt in den HomeServer geladen werden.
Unterstützung neuer Gira KNX-USB-Schnittstelle (ab 2019) Die bisherige Gira KNX-USB-Schnittstelle werden durch eine überarbeitete ersetzt. Die neue KNX-USB-Schnittelle unterstützt den „KNX-Long-Frame“ und ist „KNX-Secure ready“. Die bisherige KNX-USB-Schnittstelle wird weiterhin unterstützt.
Digest-Authentifizierung bei Kameras Bei der Kamera-Einrichtung kann zwischen den Authentifizierungsverfahren "Basic" und "Digest" gewählt werden. Hinweis: Digest-Authentifizierung funktioniert in der HTML-/Ajax-Visu und im HS-Client.
WennDann-Logikbaustein Ein Logikbaustein der mit HSL2.0 entwickelt wurde und die URL-Endpoints nutzt. Dem Endanwender steht dadurch eine einfache Oberfläche zur Konfiguration von WennDann-Regeln zur Verfügung.
Szene-Logikbaustein Zwei Logikbausteine die mit HSL2.0 entwickelt wurden und die URL-Endpoints nutzten. Dem Endanwender steht dadurch eine einfache Oberfläche zur Szenen Konfiguration zur Verfügung.
Sonos-Logikbaustein Zwei Logikbausteine zur Steuerung von bis zu 8 Sonos Lautsprechern.
Unterstützung des KNX Gruppenadressbereichs bis 31/7/255 (insgesamt 65535 ext. KO möglich)
TLS1.0 Funktion abgekündigt Die veraltete und anfällige TLS1.0 Funktion wurde ausgebaut Hinweis: Der Experte 4.9.0 unterstützt nicht mehr die älteren Controls 9 und 19 Clients 1 Varianten
PlugIn Aufruf über Funktionsvorlage (z. B. bei Schalten mit Zähler)
Zwangsführungsunterstützung (z. B. bei Jalousie und Rollläden)
Szene plus kann HS Szene oder KNX Szene aufrufen (bis zur 4 Szenen pro Funktionsvorlage)
Kamera PlugIn 2.0
Vollflächige Anzeige im Design 1 und 4 (Control 19)
mjpg Unterstützung
Bis zu vier Kamerabilder (jpg) in der Übersicht (Quadrant und Vollflächig)
Universal Player PlugIn 2.0 (Sonos) Das PlugIn kann in Kombination mit den Sonos Logikbausteinen genutzt werden und bis zu 8 Sonos Lautsprecher steuern.
Musiksteuerungs-Funktionsvorlage (Sonos) Die Funktionsvorlage kann in Kombination mit den Sonos Logikbausteinen genutzt werden.
Farbige Zähler Die Zähler auf den Menü-Kacheln können nun auch farbig dargestellt werden. Die Farbe kann über ein KO verändert werden.
Farbige Menü-Seiten Kacheln Hauptmenü-Kacheln, die auf untergeordnete Menü-Kacheln verweisen, können mit einer "farbigen Ecke" versehen werden.
Passwortverfahren bei Erstanmeldung im QuadClient In der Erstinbetriebnahmephase muss der Benutzer (Benutzer aus QuadClientconfig-Editor) nicht erneut sein Passwort eingeben.
QuadConfig
Projektierungserleichterungen
Verweise Zu allen im Projekt vorhandenen Elementen kann jederzeit eine Verweisliste aufgerufen werden.
Funktionen Entfernen inkl. Verweise Im Bereich der Gebäudestruktur und auch Gewerke kann die Funktion „Entfernen mit Verweisen“ genutzt werden
Fenster-Anordnungen Die Anordnungen der einzelnen Fenster Funktionsvorlagen, PlugIns, Gebäudestruktur, Menü, usw. kann für die einzelnen Projektierungsschritte über Schaltflächen schnell vorgenommen werden (dazu werden die bereits vorhandenen Profile genutzt). Die Anordnungen können angepasst und abgespeichert werden.
Benutzergruppenfilterung Die Zuordnung der Elemente zu einzelnen Benutzergruppen kann gefiltert werden. Es werden dann nur noch die Elemente der gefilterten Benutzergruppen angezeigt.
Funktion im Gewerk Eine Funktionsvorlage wird nicht immer automatisch in die Ansicht Gewerke eingefügt, sondern nur wenn gewünscht.
Auf gira.de nutzen wir Cookies. Darunter Cookies, die uns helfen Ihr Nutzererlebnis zu verbessern und Cookies zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Verarbeitung dieser Informationen dient der Einbindung externer Dienste, der Analyse und zu Marketing-Zwecken wie dem Anzeigen relevanter Werbung. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben und von diesen in unserem Auftrag verarbeitet. Da wir Sie und Ihre Privatsphäre schätzen, bitten wir Sie hiermit um Erlaubnis, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit in unserer Datenschutzerklärung von Ihnen widerrufen werden.
Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung nicht akzeptieren, werden keine Tracking-Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.