Neue Funktionen
- Gira App Shop: Unterstützung von Lizenzen für Logikbausteine.
- Es können Benutzer-Berechtigungen an Funktionen gesetzt werden, um den Zugriff auf einzelne Funktionen einzuschränken.
Diese Berechtigungen können entweder im GPA oder durch Benutzer mit Administrator-Rechten in der Gira Smart Home App eingerichtet werden.
- Symbole und Bezeichnungen von Funktionen, Räumen und Gewerken können in der Gira Smart Home App verändert werden.
- Logik-Gerätewebseite überarbeitet:
- Übersicht über Lizenzen der verwendeten Logikbausteine.
- Auflistung der geladenen Logikbaustein-Pakete.
- Reihenfolge der Bausteine an die Verbindungen untereinander angepasst.
- Detaillierte Fehlermeldungen zum Baustein bei Fehlern.
- Neue Funktion "Audiosteuerung mit Titelbild":
Ermöglicht das Anzeigen eines Covers über URL in der Funktion.
- Zugriff auf SSL-Zertifikate des Gira X1 von Logikbausteinen ermöglicht.
Hierdurch sind HTTPS-Verbindungen von Logikbausteinen möglich.
- Anonymen Nutzungsstatistiken:
- Der Gira X1 sendet täglich die Firmwareversion und den Gerätetyp zu einem Gira Server.
- Die folgenden Informationen werden übertragen:
{"firmwareVersion": "2.4.58.0", "model": "GIGSRVKX02", "uuid":"33d186b0-cd33-4ed0-b9a6-f918294aa7e4", "version": 1}
- Die übermittelten Daten sind anonym und werden verschlüsselt übertragen. Die Privatsphäre bleibt so zu jeder Zeit optimal geschützt.
- Mit dieser Datenübermittlung werden die notwendigen Grundlagen gelegt, um dem Endanwender zukünftig automatische Aktualisierungen (z. B. Sicherheitsupdates) anbieten zu können.
Allgemeine Verbesserungen
- Aktualisierung der Verbindung zum Gira Geräteportal verbessert.
- Loglevel der LogicEngine kann zur Laufzeit verändert werden.
- Allgemeine Verbesserung der Stabilität und Performance..
Behobene Fehler
- Es konnte vorkommen, dass ein falscher DNS-Server übernommen wurde, wenn über die ETS eine statische Netzwerkkonfiguration eingestellt wurde.
- Konfigurierte Funktionszeitschaltuhren haben weiterhin ausgelöst, wenn im GPA der Haken "Funktionsuhr anzeigen" deaktiviert wurde.
- Die Darstellung der Diagnoseseite über den Gira S1 war nicht korrekt.
- Probleme mit Astro-Funktionen von Zeitschaltuhren in bestimmten Zeitzonen behoben, wenn Sonnenaufgang und -untergang nicht am selben Tag parametriert wurden.
- Potentielle Abstürze bei starker Gerätenutzung während eines GPA Downloads behoben.
- Probleme mit ungültigen Konfigurationseinstellungen behoben.
- Diverse kleinere Probleme behoben..
Bekannte Fehler
- Wenn der Gira X1 ohne Projektierung über GPA gestartet wird, bleibt die grüne System-LED bis zur ersten GPA-Inbetriebnahme ausgeschaltet.
Wichtige Hinweise
- Ältere Android Versionen (hier 4.4.2) können keine Verbindung mit der Gira X1 App zum Gira X1 herstellen, wenn ein nicht valider NTP Server eingetragen wurde
- Endgeräte mit der Android-Version < 4.4.3 werden nicht unterstützt
Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.1 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.