Die neue Firmware inkl. der neuen ETS-Applikation beinhaltet die folgenden zwei Änderungen:
- Datenlogger auf microSD-Karte*, um KNX-Telegramme aufzuzeichnen.
- Als Zeitgeber kann der Gira S1 die aktuelle Uhrzeit in konfigurierbaren Intervallen auf den KNX-Bus senden.
* microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
Über die GPA Kachel „Wartung und Update“ kann das Update aufgespielt werden.
In der ETS wird die neue ETS-Applikation über den Online-Katalog zur Verfügung gestellt. Wird die neue Version (5.0) nicht angezeigt, muss der Katalog aktualisiert werden.
Die neuen Funktionen können nur dann genutzt werden, wenn sowohl die neue Firmware als auch die neue ETS-Applikation verwendet werden.
Bekannte Fehler
- Wird über die Geräte-Website des Gira S1 die DNS-Server-Adresse auf eine andere Adresse als die des Default-Gateways eingetragen und der Gira S1 anschließend neu gestartet, wird die DNS-Server-Adresse mit der Adresse des
Default-Gateways überschrieben.
- Wird der Gira S1 als Tunneling-Schnittstelle ausgewählt, um sich selber über TP zu programmieren und während des Downloads der Physikalischen Adresse die KNX-Verbindung getrennt, ist keine KNX-Kommunikation mehr möglich. Ein Neustart des Gira S1 behebt diesen Fehler.
- Wird eine komplett voll geschrieben microSD-Karte (Füllstand = 100%) aus dem Gira S1 entfernt, um die Telegramme auf der microSD-Karte zu löschen und anschließend die leere microSD-Karte wieder in den Gira S1 gesteckt, erscheint der Error-Code 4 und der Gira S1 loggt nicht mehr. Ein Neustart des Gira S1 behebt diesen Fehler.
Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 3.4 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.