Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

zurück

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Version: 4.6.0

Datum: 22.09.2017

Download

Sprachvarianten

Aktualisierungen der Gira HomeServer- und Gira FacilityServer-Hardware

Aufgrund von Bauteilabkündigungen ist es notwendig, die Hardware von HomeServer und FacilityServer zu aktualisieren.

Die aktualisierte Hardware ist an den Indexständen auf den Produktetiketten zu erkennen:

  • HomeServer: Indexstand I21
  • FacilityServer: Indexstand I17

 

Die Hardware-Überarbeitung erforderte ebenfalls eine Aktualisierung der Firmware-Software, um die Treiber für die neuen Hardware-Komponenten zu integrieren.

Auf den aktualisierten Hardwareständen ist diese Firmware bereits vom Werk aus aufgespielt.

Im Auslieferungszustand können Projekte, die mit der Experten-Software 4.5.0 angelegt wurden, direkt aufgespielt werden, ohne ein Update der Firmware durchzuführen.

Ältere Firmware-Versionen, 4.5.0 und kleiner, sind mit den neuen Hardwareständen nicht kompatibel.

Ein Aufspielen älterer Versionen über das IP-Netzwerk ist nicht möglich.

Ein Aufspielen über die RS232-Schnittstelle kann aus technischen Gründen nicht verhindert werden, dies würde allerdings zu Fehlfunktionen des HomeServers/FacilityServers führen. 

 

Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Kompatibilität zwischen Hardware, Firmware und Experte. 

  Firmware-Version bis 4.5.0

Firmware-Version ab 4.6.0

Experte Version bis 4.4.0

Experte Version ab 4.5.0

HomeServer 2 ok  —  ok  ok

HomeServer 3

ok  —  ok  ok

FacilityServer 3

ok  —  ok  ok

HomeServer 4 → bis I20

ok  ok  ok  ok

FacilityServer 4 → bis I16

ok  ok  ok  ok

HomeServer 4 → ab I21

—  ok  —  ok

FacilityServer 4 → ab I17

—  ok  —  ok