Experte Version 4.11.1
Systemvoraussetzungen
- Betriebssystem: Windows 10
- Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
- Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
- Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5
Unterstützte Geräte
Die Experten-Software 4.11.1 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:
- Gira HomeServer 4
- Gira FacilityServer 4
Update-Hinweise
Die Aktualisierung auf die Firmware 4.11.1 ist nur von der folgenden Version möglich:
- 4.11.0.201123
- 4.10.1.200330
- 4.10.0.200117
- 4.9.0.190612
Bugfixes
QC-Config
IoT-Funktion:
- Umfangreiche Fehlerbehebungen in der IoT-Anbindung (Gewerke, etc.)
- Fehlerbehebung in der IoT-Anbindung bei Projektänderung
Experte
- Fehlerbehebung in der Darstellung von Parametrierungsfenstern
- URL-Endpoints http-Befehl options: doppelte Ausführung von Schaltbefehlen
- Fehlerbehebung im Logikbaustein "ist Datum beweglicher Feiertag" am Eingang 2
- Full-HD Skalierung der Hintergrundgrafik in der HTML-Visu korrigiert
- Color-Picker- und Tunablewhite-Stammerror in der Debugseite entfernt
Bekannte Fehler
- TKS-Communicator - Show und Hide Befehle unter Windows 10
- HomeServer / S1 - Kamerazugriff von extern funktioniert nicht korrekt
- HS QC Aufruf von bestimmtem Reiter über Menüpunkt funktioniert nicht
- Logik Baustein "Status Weiterleitung auswerten"
- S1 Windows Client - HS Freie Visu Aufruf im Browser - das Zertifikat wird nicht erkannt
- QC Config - Umlaute im Benutzernamen