Downloads & Software-Updates
Gira One Server Firmware-Update
zurück
Bestell-Nr. 2039 00
ZIP, 51.179 Kb
Version: 1.0.1265
Datum: 12.06.2023
Download
Behobene Fehler
- Gira One: Übersetzungsfehler in der niederländischen Sprachvariante behoben.
- Gira One in Verbindung mit der Gira Smart Home App: Die Aktionstexte auf den Visualisierungsfunktionen (wie z.B. "Einschalten", "Ausschalten") werden bei GPA 5.0-Projekten immer in Deutscher Sprache angezeigt.
Bekannte Fehler
Gira One Server
- Gira One Server: auf der Gerätewebsite ist die Anmeldung mit Passwort einfügen oder strg+v nicht möglich.
Nach dem Zurücksetzen des Passworts in der Gira Smart Home App kann die Anmeldung nicht mit einem “Einfügen” oder “strg+v” auf der Gerätewebsite erfolgen.
- Gira One Server wird in seltenen Fällen bei Inbetriebnahme nicht gefunden. Wird im GPA-Bereich "Geräte im Netzwerk" Geräte suchen gestartet, wird der Gira One Server gefunden und die Inbetriebnahme kann fortgeführt werden.
Gira Smart Home App
- Wird der Fernzugriff für viele Benutzer nacheinander aktiviert, so kann es zu einer fälschlichen Anzeige kommen.
Nach Aktivierung des Fernzugriffs kann in der Übersicht “Fernzugriff verwalten” fälschlicherweise angezeigt werden, dass der Fernzugriff für einige der vorher aktivierten Fernzugriffe wieder deaktiviert ist. Der Status wird nach einiger Zeit wieder korrekt angezeigt.
- Anzeige von Temperaturwerten in Verbraucher Heizung und Statusanzeige dezimal. Der selbe Temperaturwert weicht im Verbraucher Heizung und der Statusanzeige dezimal um ca. 0,2K ab.
Gira QR Scan App
- Verschiedene iPhone Produkte zeigen das Kamerabild nicht passend zum „Ausschnitt“ im Display
- Bei iPhone 12 (iOS 16.1.2), iPhone 13 (iOS 16.3) und iPhone 14 (iOS 16.1.2) wird der Ausschnitt im Display nicht korrekt dargestellt, wodurch der Scanvorgang fehlgeleitet werden kann.