Experte Version 2.10
(ausschließlich für HomeServer 4/FacilityServer)
Die Experten‐Software 2.10 basiert, funktional betrachtet, auf der Version 2.8. Der alleinige Unterschied liegt in der Verwendung von neuen Treibern, um die neue Hardware HomeServer 4/FacilityServer inkl. Zubehör (USB‐ISDN‐Adapter) anbinden zu können.
ExpertenSoftware: Neue Funktionen
- Sprachumschaltung im HS+FS Experte
- Neu anlegen: Neuer Dialog beim Anlegen eines Projektes. Es kann zwischen drei Optionen gewählt werden.
- Unterstützung von mehrsprachigen HSL‐Dateien
- QuadClient: Beim Aufruf von QuadConfig wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
- QuadClient: Beim Aufruf von QC‐System wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
- QuadClient: Beim Aufruf von QC‐Transfer wird die aktuell im Experte eingestellte Sprache als weiterer Parameter übergeben.
- Programmstart: Ist das zuletzt geöffnete Projekt nicht mehr vorhanden oder der Experte wird zum ersten Mal gestartet, erscheint der "Projekt anlegen"‐Dialog mit der Option, alternativ ein bestehendes Projekt zu öffnen.
- Programmstart: Beim erstmaligen Start der Anwendung, werden der Basis‐Pfad, der Projekt‐Pfad und der Pfad für Sicherungskopien vom Benutzer abgefragt.
ExpertenSoftware: Bugfix
- HSLZ‐Import an Mehrsprachigkeit angepasst.
- Beim erstmaligen Starten des HS/FS Experte kann nun zusätzlich im "Neues Projekt anlegen"‐Dialog ein bestehendes Projektarchiv importiert werden.
- Projekt anlegen: Nicht benötigte Felder werden deaktiviert/ausgegraut.
- K.‐Objekte: Fehler beim Importieren leerer Ordner in ETS4‐Projekten.
- Bei einem neuen Projekt ist die USB‐BCU nun voreingestellt.
- Hilfe: An neue URLs angepasst.
- Hilfe: Funktioniert als "stand‐alone‐exe"
- Projekt/Oberfläche: Die benutzerspezifische Auswahl für den HSUpload‐Ordner wird jetzt korrekt dargestellt.
- Ordner: Bei der Einrichtung des HS/FS Experte wird als Bezeichnung für den Unterordner "Sicherungskopien" nun wieder "Backups" vorgeschlagen.
- Projekt/HSUpload: Die Übertragung der QC‐Projektierung funktioniert jetzt korrekt.
Firmware: Optimierung
- Optimierung beim Zugriff auf die QC‐Schnittstelle vorgenommen.
- Das KO‐Gateway sendet nach dem Verbindungsaufbau das Prozessabbild.
- Firmware verriegelt, Kommunikation nur mit Experte 2.8 möglich.
- Wartezeit zum Beenden des Schreibvorgangs für ein Projekt erhöht.
Firmware: Bugfix
- Fehler beim Verbinden zum QC behoben.
- Fehler beim Verbinden zum HS‐Monitor behoben.
- Fehler beim Abruf von /hslist von Safari‐Browsern behoben.