Downloads & Software-Updates


Broschüren

Alle anzeigen

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr. 18123 10

PDF, 2.569 Kb

Download

Gira Hallo Handwerk

Bestell-Nr. 19701 10

PDF, 1.537 Kb

Download

Gira Smart Building

Bestell-Nr. -

PDF, 4.092 Kb

Download

Gira Markenwelt

Gira Markenwelt und Produktportfolio

Bestell-Nr. 18120 10

PDF, 4.470 Kb

Download

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr. 18125 10

PDF, 3.618 Kb

Download

Gira Tastsensor 4

Design, Technik, Anwendungen

Bestell-Nr. 18227 10

PDF, 2.018 Kb

Download

Gira Leistungsspektrum

Gira Leistungsspektrum und Produktportfolio

Bestell-Nr. 18121 10

PDF, 2.758 Kb

Download

Gira – Flexible Gebäudetechnik

Ausbaustufen des Gira System 3000

Bestell-Nr. 18138 10

PDF, 2.816 Kb

Download

Gira Smart Home

Bestell-Nr. 18124 10

PDF, 2.631 Kb

Download

Produktinformationen

Alle anzeigen

Gira S-Color

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 13

PDF, 139 Kb

Download

Gira Flächenschalter

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 15

PDF, 257 Kb

Download

Gira Standard 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 14

PDF, 205 Kb

Download

Gira Profil 55

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 12

PDF, 204 Kb

Download

Gira Aufputz IP66

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 11

PDF, 73 Kb

Download

Gira Aufputz IP44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 10

PDF, 73 Kb

Download

Gira TX44

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 09

PDF, 116 Kb

Download

Gira Studio

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 08

PDF, 150 Kb

Download

Gira Energiesäule und Lichtsäulen

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr. 5555 07

PDF, 128 Kb

Download

Bedienungsanleitungen

Alle anzeigen

Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard & Komfort

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5023 00, 5028 00, 5030 00, 5033 00, 5038 00, 5040 00

PDF, 534 Kb

Download

Relaisschalteinsatz 2fach

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5404 00

PDF, 336 Kb

Download

EnOcean Funk Wandsender

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 2421 .., 2422 ..

PDF, 622 Kb

Download

Taster, Wippe

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5171 .., 5172 .., 5173 .., 5174 .., 5175 ..

PDF, 1.043 Kb

Download

Raumtemperaturregler Display, Raumtemperaturregler BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5393 .., 5394 ..

PDF, 319 Kb

Download

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 0451 ..

PDF, 86 Kb

Download

Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 5367 .., 5368 ..

PDF, 315 Kb

Download

Gira Notrufset

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr. 2914 ..

PDF, 1.631 Kb

Download

Weitere Informationen

Funk Rauchwarnmelder

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr. 5236 16

PDF, 569 Kb

Download

Gira G1 Firmware-Update

Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 4.5 benötigt.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

Bestell-Nr. 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 319.452 Kb

Version: 3.3.98

Datum: 19.05.2021

Download

Weitere Informationen

eNet Client Software für Gira Control 9 Client

Software ist optimiert für den Gira Control 9 Client und Windows-Betriebssystem.

ZIP, 32.665 Kb

Version: 2.7.2

Datum: 01.12.2020

Download

Weitere Informationen

eNet Client Software für Gira Control 9 Client 2

Software ist optimiert für den Gira Control 9 Client 2 und Windows-Betriebssystem.

ZIP, 51.295 Kb

Version: 3.7.2

Datum: 01.12.2020

Download

Weitere Informationen

Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden.
Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden:
- HomeServer: Indexstand I21
- FacilityServer: Indexstand I17
Bitte beachten Sie die Informationen in der ZIP-Datei.

Bestell-Nr. 0529 00, 2075 00

ZIP, 22.935 Kb

Version: 4.6.0

Datum: 07.05.2021

Download

Weitere Informationen

TKS-IP-Gateway

Firmware-Datei

Bestell-Nr. 2620 97, 2620 98, 2620 99

ZIP, 100.638 Kb

Version: 5.04.00.08

Datum: 15.02.2021

Download

Weitere Informationen

Sicherheitssystem Alarm Connect Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 4.5 benötigt.

Bestell-Nr. 5201 00

ZIP, 31.650 Kb

Version: 2.0.246.0

Datum: 01.02.2021

Download

Weitere Informationen

Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"

Gira G1 Benachrichtigungen:
Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1.

Gira G1 TKS-Zustand:
Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

ZIP, 462 Kb

Version: 1.0.0

Datum: 11.01.2021

Download

Weitere Informationen

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V4.5 für den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 753.435 Kb

Version: 4.5.0.6557

Datum: 11.01.2021

Download

Weitere Informationen

GPA-Projektschnittstelle Anwendungsbeispiel DE

Anwendungsbeispiel für den Export einer Projektvorlagendatei für den Gira Projekt Assistent (GPA) aus einer Excel Arbeitsmappe mit Hilfe eines Makros in Visual Basic.

ZIP, 66 Kb

Version: 1.0.0

Datum: 11.01.2021

Download

Weitere Informationen