Raumtemperatur-Regler mit Uhr
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0389 ..
PDF, 457 Kb
Download
Sprachvarianten
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner
Bestell-Nr. 0390 ..
PDF, 102 Kb
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner
Bestell-Nr. 0391 ..
PDF, 178 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bestell-Nr. 0392 ..
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bestell-Nr. 0393 ..
PDF, 103 Kb
Raumtemperatur-Regler für elektrische Fußbodenheizung
Bestell-Nr. 0394 ..
PDF, 907 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Wechsler
Bestell-Nr. 0396 ..
PDF, 101 Kb
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Wechsler
Bestell-Nr. 0397 ..
Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitung.
Bestell-Nr. 1122 00
PDF, 84 Kb
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Bestell-Nr. 1123 00
PDF, 521 Kb
Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr
Bestell-Nr. 1186 ..
PDF, 568 Kb
Funk-Motor-Stellantrieb
Bestell-Nr. 1187 00
PDF, 153 Kb
Widerstandstabelle Fernfühler
Bestell-Nr. 1302 00
PDF, 553 Kb
Fernfühler
Bestell-Nr. 1493 00
PDF, 140 Kb
Bestell-Nr. 2169 00
PDF, 402 Kb
Bestell-Nr. 2179 00
PDF, 454 Kb
Elektronischer Hygrostat 230 V
Bestell-Nr. 2265 ..
PDF, 71 Kb
Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Bestell-Nr. 2370 ..
PDF, 1.226 Kb
Raumluft-Sensor CO2
Bestell-Nr. 2381 ..
PDF, 570 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
Bestell-Nr. 2470 00
PDF, 753 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2472 00
PDF, 796 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2473 00
PDF, 1.062 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung
Bestell-Nr. 2474 00
PDF, 1.043 Kb
Klemmleiste 6fach 230 V~
Bestell-Nr. 2479 00
PDF, 1.075 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.