Busankoppler-Modul
Technische Dokumentation.
Bestell-Nr. 0574 00
PDF, 58 Kb
Download
Sprachvarianten
Busankoppler-Modul, Verknüpfungsgerät
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0574 00, 0597 00
PDF, 75 Kb
Datenschnittstelle
Bestell-Nr. 0575 00
PDF, 43 Kb
PDF, 83 Kb
Drossel
Technische Dokumentation, Index I01.
Bestell-Nr. 0581 00
PDF, 249 Kb
Gebrauchsanleitung, Index I01.
PDF, 257 Kb
PDF, 20 Kb
PDF, 74 Kb
Verbinder 2fach
Bestell-Nr. 0585 00
PDF, 33 Kb
Verbinder, Datenschienen
Bestell-Nr. 0585 00, 0591 00, 0592 00, 0593 00, 0895 00, 0961 00
PDF, 106 Kb
Datenschienenabdeckung
Bestell-Nr. 0590 00
Datenschienen
Bestell-Nr. 0591 00, 0592 00, 0593 00
PDF, 18 Kb
Verknüpfungsgerät
Bestell-Nr. 0597 00
PDF, 446 Kb
Verbinder 4fach
Bestell-Nr. 0895 00
PDF, 29 Kb
Datenschienen 464 mm
Bestell-Nr. 0961 00
PDF, 19 Kb
KNX IP-Router
Bestell-Nr. 1030 00
PDF, 329 Kb
USB Datenschnittstelle
Bestell-Nr. 1070 00, 1080 00
PDF, 193 Kb
Bestell-Nr. 1080 00
PDF, 96 Kb
Bestell-Nr. 1153 00
PDF, 139 Kb
Datenschnittstelle REG
PDF, 163 Kb
Datenschiene mit Verbinder 214 mm (ca. 12 TE)
Bestell-Nr. 1154 00
PDF, 220 Kb
USB-Datenschnittstelle, USB-Datenschnittstelleneinsatz
Bestell-Nr. 2014 00, 2024 00
PDF, 238 Kb
PDF, 677 Kb
KNX IP-Router V1.0, V2.0, V3.0
Bestell-Nr. 2167 00
PDF, 1.141 Kb
IP-Router, IP-Schnittstelle
Bestell-Nr. 2168 00
PDF, 119 Kb
IP-Schnittstelle
PDF, 535 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.