Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"

zurück

Bestell-Nr. 2096 00

ZIP, 462 Kb

Version: 1.0.0

Datum: 11.01.2021

Download

Sprachvarianten

Gira G1 Benachrichtigungen: Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1. Ein Auslöser löst das Senden einer Überschrift (Titel) und eines Text (Inhalt), die beide entweder fest in den Einstellungen hinterlegt sind, oder alternativ über den KNX Bus gesendet werden können. Der Bildschirm des Gira G1 kann dabei eingeschaltet werden. Ein Zeitstempel mit Zeit und Datum werden aktuell dazu eingeblendet. Die LED des Gira G1 ist zusätzlich in diversen Farben ansteuerbar. Hinweis Wenn eine Meldung auf dem Gira G1 angezeigt wird, muss diese zunächst quittiert werden, bevor weitere Aktionen auf dem Display des Gira G1 ausgeführt werden können. Wird eine Meldung auf mehreren Gira G1 angezeigt, hat eine Quittierung auf einem Gerät keinen Einfluss auf die Anzeige von Meldungen auf den anderen Gira G1.

 

Gira G1 TKS-Zustand: Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1. Über 1bit Kommunikationsobjekte kann genau ein Zustand abgebildet werden. Der Baustein kann sowohl bei der Verwendung des Gira G1 als Communicator am TKS-IP-Gateway als auch beim Einsatz des Gira G1 als Client in der SIP Türkommunikation verwendet werden.