Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 326.749 Kb

Version: 2.5

Date: 19.02.2018

Download

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Memoria libre en el disco duro: mínimo 16 GB
  • Memoria principal (RAM): mínimo 4 GB

Dispositivos compatibles

  • Gira X1 V1: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Módulo lógico Gira V1: funciones de mantenimiento
  • Gira L1 V2: configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Gira G1 V1: funciones de mantenimiento
  • Gira KNX, router IP V2: actualización del firmware
  • Gira KNX, router IP V3: funciones de mantenimiento
  • Gira S1: funciones de mantenimiento

Por funciones de mantenimiento se entienden la actualización del firmware, el reinicio y el restablecimiento de los valores de fábrica que se ejecutan a través del centro de mantenimiento (menú GPA -> Centro de mantenimiento).

Novedades de GPA V2.5

Se ha realizado una revisión completa del ámbito del acceso remoto:

  • Admite el acceso remoto seguro a través del nuevo Gira S1. Esto permite:
    • la programación remota sencilla y segura de proyectos GPA incluidas las funciones de mantenimiento como la actualización del firmware.
    • la programación remota sencilla y segura de proyectos ETS.

Errores conocidos en el GPA V2.5

  • Tenga en cuenta que en la introducción del valor especificado (vista de puntos de datos), no se lleva a cabo ninguna comprobación del valor introducido. Para realizar una entrada de datos correcta, tenga en cuenta tanto el texto de ejemplo como la descripción emergente. Además, la entrada debe diferenciarse de otras que, por ejemplo, se encuentren en el editor de lógica o en el editor de relojes temporizadores. Tenga siempre en cuenta el formato requerido por el editor.
  • Los valores que se escriben en el modo de simulación en un punto de datos de variables no se transmiten. Esto afecta únicamente a la simulación. Como es de esperar, en el módulo lógico operan los puntos de datos de variables.


Asistencia

OpenVPN y DHCP

La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP y no mediante configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conecten. Si desea usar el Gira X1 siempre con una dirección IP fija, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet) de forma que este siempre asigne al Gira X1 la misma dirección IP.

Gira X1/L1: guardar datos remanentes

El módulo lógico guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo pueden perderse datos en caso de caída de la tensión.

Gira X1/L1: la adjudicación de la dirección física requiere la descarga de la aplicación

El Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. En la programación de la dirección física dentro del ETS únicamente se asume la dirección del dispositivo. Las direcciones adicionales se asumen después de la descarga del programa de aplicación.

Gira X1/L1: retardo único en el primer evento

Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aprox. 1 segundo.

GPA: el servicio "127.0.0.1" no está disponible

Encontrará una descripción de la solución en el directorio "Troubleshooting". Este se encuentra en el directorio de instalación del asistente de proyectos Gira.
Ejemplo: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.5\Troubleshooting"