Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 750.226 Kb

Version: 4.8.0.7803

Date: 15.11.2022

Download

Requisitos del sistema

  • Sistema operativo: Windows 10 con arquitecturas x86/x64 (Intel / AMD)
  • Memoria libre en el disco duro: mínimo 16 GB
  • Memoria principal (RAM): mínimo 4 GB

Dispositivos compatibles

  • Gira X1 v1,v2: Configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Interfaz de datos de IP SIC Gira v1: Configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Sistema de seguridad Gira Alarm Connect v1, v2: Configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Módulo lógico Gira v1: Funciones de mantenimiento
  • Gira L1 v2: Configuración/puesta en servicio y funciones de mantenimiento
  • Gira G1 v1, v2, v100, v200, v3.0, v3.1, v3.2: Funciones de mantenimiento.
  • Gira G1 v3.3: Diseño/puesta en servicio como cliente de X1 y funciones de mantenimiento
  • Gira KNX, router IP v2: Actualización del firmware
  • Router IP Gira KNX v3, v4: Funciones de mantenimiento
  • Gira S1 v3, v4, v5: Funciones de mantenimiento, a partir de v5.1 puesta en servicio de la plantilla de acceso remoto

Por funciones de mantenimiento se entienden la actualización del firmware, el reinicio y el restablecimiento de los valores de fábrica que se ejecutan a través del centro de mantenimiento (menú GPA -> Mantenimiento y actualización).

Versiones de firmware compatibles

Con el GPA v4.8 se pueden configurar y poner en funcionamiento las siguientes versiones de firmware de dispositivos:

  • Gira X1 v2.7.585
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira G1 v3.4.98
  • Interfaz de datos de IP/SIC Gira v1.1.41
  • Gira S1 v6.1.58 para la versión del dispositivo I00 y I01
  • Gira S1 v6.1.105 para la versión del dispositivo desde I02

Tenga cuidado de usar siempre las versiones de firmware de dispositivos en el proyecto que coincidan con la versión del GPA.

Asistencia

OpenVPN y DHCP

La función OpenVPN en Gira X1 solo funciona en combinación con DHCP. En la red debe haber un servidor DHCP y la red del Gira X1 debe inicializarse a través del DHCP y no mediante configuración de IP estática. Esto es necesario para que el servidor OpenVPN pueda asignar una dirección IP a los clientes que se conecten. Si desea usar el Gira X1 siempre con una dirección IP fija, por regla general existe la posibilidad de configurar el servidor DHCP (en la mayoría de los casos es parte del router de Internet) de forma que este siempre asigne al Gira X1 la misma dirección IP.

Gira X1/L1: guardar datos remanentes

El módulo lógico guarda los datos remanentes cada 15 minutos. Dentro de este intervalo de tiempo pueden perderse datos en caso de caída de la tensión.

Gira X1/L1: la adjudicación de la dirección física requiere la descarga de la aplicación

El Gira X1/L1 ofrece varias direcciones físicas. En la programación de la dirección física dentro del ETS únicamente se asume la dirección del dispositivo. Las direcciones adicionales se asumen después de la descarga del programa de aplicación.

Gira X1/L1: retardo único en el primer evento

Tras la descarga del proyecto, Gira X1/L1 reacciona al primer evento con un retardo de aprox. 1 segundo.

Puntos de datos variables en la simulación

Los valores que se escriben en el modo de simulación en un punto de datos de variables no se transmiten. Esto afecta únicamente a la simulación. Como es de esperar, en el módulo lógico operan los puntos de datos de variables.

No se puede añadir el archivo de firmware

Si en la agregación de un archivo de firmware aparece el error de que no se trata de un archivo de firmware válido, pueden existir varias causas y el error se puede solucionar de la siguiente manera:

  • No se trata de un archivo de firmware oficial o el archivo se descargó de forma incompleta o errónea: En este caso, vuelva a cargar el archivo de firmware desde https://download.gira.de.
  • No están instaladas todas las actualizaciones de Windows necesarias. En este caso, instale esta actualización manualmente: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462