Downloads & Software-Updates


Category

Gira S1 Firmware-Update

back

Order No. 2089 00

ZIP, 35.413 Kb

Version: 6.1.58

Date: 03.06.2022

Download

Archive

Language variants

Neue Funktionen

  • VPN: Der Gira S1 ermöglicht den Aufbau einer OpenVPN-Verbindung. Die Einrichtung erfolgt über das Gira Geräteportal. Die VPN Verbindung kann optional über Kommunikationsobjekte freigeschaltet oder gesperrt werden.
  • KNX Secure: Der Gira S1 unterstützt die sichere  Inbetriebnahme, Secure Tunneling Verbindungen sowie KNX Data Secure.
  • Gira HomeServer KNX-Busanbindung: Über den Gira S1 kann eine KNX-Busanbindung für den Gira HomerServer realisiert werden.
  • Push Notification: Nachrichten können an die Gira Smart Home App und an die ise MySDA-App gesendet werden.

Wichtiger Hinweis

Die Fernwartung über die ETS ist ab der Firmware-Version 6.1 nur noch in Kombination mit der Version 1.4 des Gira S1 Windows Client möglich. Bitte aktualisieren Sie daher auch Ihren Gira S1 Windows Client.

Behobene Fehler

  • Wurde über die Geräte-Website des Gira S1 die DNS-Server-Adresse auf eine andere Adresse als die des Default-Gateways eingetragen und der Gira S1 anschließend neu gestartet, wurde die DNS-Server-Adresse mit der Adresse des Default-Gateways überschrieben.
  • Wurde eine komplett voll geschriebene microSD-Karte (Füllstand = 100%) aus dem Gira S1 entfernt, um die Telegramme auf der microSD-Karte zu löschen und anschließend die leere microSD-Karte wieder in den Gira S1 gesteckt, erschien der Error-Code 4 und der Gira S1 loggte nicht mehr.
  • Nach einem ETS Download und darauf folgender Initialisierung des Objektmodells funktionierte das Funktionstemplate in der Gira Smart Home App nicht mehr.
  • Weitere kleinere Fehlerbehebungen.

Bekannte Fehler

  • Besteht eine Layer 3 VPN Verbindung mit einem Gira S1, ist es nicht möglich diesen Gira S1 über diese Verbindung mit der ETS6 in Betrieb zu nehmen. Der Vorgang schlägt fehl. In der ETS5 tritt dieses Verhalten nicht auf.
  • Wurde für das ETS-Projekt die Option "Verwende reduzierte Bus-Kommunikation" gewählt, kann kein  Applikationsprogramm auf den Gira S1 geladen
    werden. Bitte wählen Sie diese Option ab und starten erneut die Programmierung.
  • Das Gira S1 Fernzugriffstemplate ermöglicht dem Endkunden, den Fernzugriff für den Installateur freizuschalten und zu sperren. Diese Funktionalität
    kann auch über das Schalten-Template des Gira X1 umgesetzt werden. Nach korrekter Einrichtung und Inbetriebnahme dieser Funktion, kann es dazu kommen, dass bei einem gesperrtem Fernzugriff der Installateur weiterhin Zugang besitzt. Der Fehler tritt dann auf, wenn während der Inbetriebnahme dieser Funktion aktive Client-Verbindungen des Installateurs zum Gira S1 bestehen.
    Wenn der Fehler bei Ihnen auftreten sollte, haben Sie zwei Lösungsmöglichkeiten.
    Lösungsmöglichkeit 1: Der Installateur muss einmalig alle aktiven Verbindungen zum Gira S1 beenden. Lösungsmöglichkeit 2: Der Gira S1 muss für drei Minuten vom Netzwerk getrennt werden.