Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistant (GPA)

back

ZIP, 1.124.025 Kb

Versione: 5.1.0.8566

Data: 25.04.2024

Download

Varianti linguistiche

Requisiti del sistema

  • Windows 10/11 con architetture x86/x64 (Intel/AMD)
  • Spazio libero su disco rigido: almeno 16 GB
  • Memoria di lavoro (RAM): almeno 4 GB

Versioni del firmware dell’apparecchio supportate per la configurazione e la messa in servizio

Con il GPA v5.1 è possibile eseguire la configurazione e la messa in servizio delle seguenti versioni del firmware:

  • Server Gira One v1.1.400
  • Gira X1 v2.8.858
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira G1 v3.5.60
  • Interfaccia dati IP SdC Gira v1.1.41
  • Sistema di sicurezza Gira Alarm Connect v2.0.246
  • Gira S1 v6.1.58 per versione apparecchio I00 e I01
  • Gira S1 v6.1.105 per versione apparecchio a partire da I02

Accertarsi di utilizzare sempre le versioni del firmware dell’apparecchio appropriate per la versione GPA del progetto.

Quali sono le novità del GPA v5.1

  • Informazioni generali: il GPA può essere utilizzato in italiano.
  • Gira One: i sensori tattili “sensore tattile 4 Komfort Gira” e “sensore tattile 4 Komfort Gira per System 55” possono essere utilizzati nei progetti Gira One.
  • Gira One/Gira X1: miglioramento dell’immissione della password utente, compreso il promemoria opzionale della password.
  • Gira X1: è supportata la lettura di progetti GPLA contenenti un Gira X1. Il GPA genera automaticamente un progetto Gira X1, costituito dalla struttura dell’edificio, dai punti dati e dalle funzioni di visualizzazione.
  • Gira Alarm Connect Il sistema di sicurezza Gira Alarm Connect non può più essere ordinato. Il tipo di progetto “Sistema di sicurezza” può essere selezionato solo nel tipo di progetto “Gira X1/Gira L1” nelle impostazioni del progetto. I vecchi progetti continuano a essere supportati nella versione 5 del GPA.

Errori eliminati nel GPA v5.1

  • Gira One: nella versione 5.0 del GPA poteva accadere che le note immesse con più di 280 caratteri non venissero salvate. Il limite di 280 caratteri è stato eliminato.
  • Gira One/Gira X1: con il GPA delle versioni precedenti poteva accadere che durante il trasferimento del progetto Gira One/Gira X1 sul server, l’ordine dei preferiti già creati venisse modificato.
  • Tutti i prodotti: nelle versioni GPA 5.0 e 5.0.1, in seguito all’esecuzione della messa in servizio, la memoria di lavoro del PC utilizzata non veniva più abilitata dopo la messa in servizio stessa.

Errori noti nel GPA v5.1

  • Gira One: se si utilizza un PC con più schermi per configurare Gira One nel GPA e visualizzare il GPA sul secondo schermo, i video esplicativi vengono visualizzati in ritardo.
  • Gira One e Gira X1: in rari casi, può accadere che la finestra di dialogo “Scansione tramite smartphone” non visualizzi il contenuto. Occorre verificare se esiste una versione più recente del driver di grafica per il proprio PC/notebook e in tal caso utilizzarla. Attualmente sono noti problemi con i seguenti driver: Intel UHD Graphics versione minore 31.0.101.3790 con un processore Intel Core di 12ª generazione.
  • Siti web dell’apparecchio: se si utilizza il browser Firefox, l’inserimento della password di login sul sito web dell’apparecchio con Ctrl+V non funziona. È quindi necessario immettere la password tramite tastiera oppure optare per un browser alternativo, ad es. Chrome.
  • Gira One: se in un progetto Gira One si utilizza la preselezione delle scene, nella app Gira Smart Home i testi generati automaticamente per la variante della scena sono visualizzati in tedesco, indipendentemente dalla lingua del GPA impostata per la creazione del progetto. Questi testi possono essere adeguati manualmente nella app Gira Smart Home.

Assistenza

  • Gira X1 - OpenVPN e DHCP

    La funzione OpenVPN in Gira X1 è attiva solo in combinazione con DHCP. Nella rete deve essere disponibile un server DHCP e la rete del Gira X1 deve essere inizializzata via DHCP e non tramite configurazione IP statica. Questo è necessario affinché il server OpenVPN sia in grado di assegnare un indirizzo IP ai client connessi.

    Se si vuole utilizzare sempre il Gira X1 con un indirizzo IP fisso, sussiste in genere la possibilità di configurare il server DHCP (di solito parte del router Internet) in modo che assegni sempre lo stesso indirizzo IP al Gira X1.

  • Gira X1/L1: salvataggio dei dati permanenti:

    I dati permanenti vengono salvati ogni 15 minuti da Gira L1. In questo intervallo di tempo i dati possono andare persi in caso di interruzione di corrente.

  • Gira X1/L1: l’assegnazione dell’indirizzo fisico richiede il download dell’applicazione.

    Gira X1/L1 offre diversi indirizzi fisici. Al momento della programmazione dell’indirizzo fisico nell’ETS viene applicato solo l’indirizzo dell’apparecchio. Gli indirizzi supplementari sono applicati solo dopo il download del programma applicativo.

  • Gira X1/L1: ritardo unico al primo evento:

    Dopo il download del progetto, Gira X1/L1 reagisce al primo evento con un ritardo di circa 1 secondo.

  • Punti dati variabili nella simulazione

    I valori scritti in un punto dati variabile in modalità di simulazione non vengono trasmessi. Questo riguarda solo la simulazione. I punti dati variabili operano, come previsto, su Gira L1.

  • Il file firmware non può essere aggiunto:

    Se, durante l’aggiunta di un file firmware, un messaggio di errore indica che non si tratta di un file firmware valido, i motivi possono essere diversi e occorre procedere nei modi seguenti: