Downloads & Software-Updates


Category

Gira Project Assistent (GPA)

back

ZIP, 1.124.060 Kb

Versie: 5.1.0.8566

Datum: 25.04.2024

Downloaden

Archief

Talen

Systeemvereisten

  • Besturingssysteem: Windows 10/11 met x86/x64-architecturen (Intel / AMD)
  • Beschikbaar geheugen op de harde schijf: minstens 16 GB
  • Werkgeheugen (RAM): minstens 4 GB

Ondersteunde firmwareversies

Met de GPA v5.1 kunnen de volgende firmwareversies voor apparaten worden geprojecteerd en in bedrijf worden gesteld:

  • Gira One Server v1.1.400
  • Gira X1 v2.8.869
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira G1 v3.5.62
  • Gira DCS-IP-gegevensinterface v1.1.41
  • Gira veiligheidssysteem Alarm Connect v2.0.246
  • Gira S1 v6.1.58 voor apparaatversie I00 en I01
  • Gira S1 v6.1.105 voor apparaatversie uit I02

Let op dat altijd de bij de GPA-versie passende firmwareversies van de apparaten in het project worden gebruikt.

Nieuw in GPA v5.1

  • Algemeen: De GPA kan in het Italiaans worden gebruikt.
  • Gira One: De tastsensoren “Gira tastsensor 4 Komfort” en “Gira tastsensor 4 Komfort voor System 55” kunnen in Gira One-projecten worden gebruikt.
  • Gira One/Gira X1: Verbetering van de invoer van gebruikerswachtwoorden inclusief optionele wachtwoordherinnering.
  • Gira X1: Het inlezen van GPLA-projecten die een Gira X1 bevatten, wordt ondersteund. De GPA creëert automatisch een Gira X1-project, bestaande uit gebouwstructuur, datapunten en visualisatiefuncties.
  • Gira Alarm Connect: Het veiligheidssysteem Gira Alarm Connect kan niet langer worden besteld. Het projecttype “Veiligheidssysteem” kan alleen nog in het projecttype “Gira X1/Gira L1” in de projectinstellingen worden geselecteerd. Oude projecten zullen verder in de GPA-versie 5 worden ondersteund.

Verholpen fouten in de GPA v5.1

  • Gira One: In de GPA-versie 5.0 kon het gebeuren dat ingevoerde notities met meer dan 280 tekens niet werden opgeslagen. De limiet van 280 tekens is verwijderd.
  • Gira One/Gira X1: Bij oudere GPA-versies kon het gebeuren dat de volgorde van de favorieten die al waren aangemaakt werd gewijzigd als het Gira One-/Gira X1-project werd overgezet naar de server.
  • Alle producten: In de GPA-versies GPA 5.0 en 5.0.1 zorgde de uitvoering van de inbedrijfstelling ervoor dat het gebruikte pc-werkgeheugen niet opnieuw werd vrijgegeven na de inbedrijfstelling.

Bekende fouten in de GPA v5.1

  • Gira One: Als u een pc met meerdere schermen gebruikt om Gira One in de GPA te configureren en de GPA op het tweede scherm weergeeft, worden de uitlegvideo’s met een vertraging weergegeven.
  • Gira One en Gira X1: In zeldzame gevallen kan het voorkomen, dat in de dialoog “Met smartphone scannen” geen inhoud wordt weergegeven. Controleer of er een nieuwere versie van de driver van de grafische kaart van uw pc/laptop is en gebruik deze. Actueel zijn problemen met de volgende drivers bekend: Intel UHD Graphics lager dan versie 31.0.101.3790 met Intel Core-processoren van de 12e generatie.
  • Apparaatwebsites: Bij gebruik van de browser Firefox werkt het plakken van het login-wachtwoord op de website via Ctrl + V niet. Voer het wachtwoord in via het toetsenbord of gebruik een andere browser, bijvoorbeeld Chrome.
  • Gira One: Als u bij een Gira One-project de scènevoorselectie gebruikt, dan worden de automatisch gegenereerde teksten voor de scènevariant in de Gira Smart Home app in het Duits weergegeven, onafhankelijk van welke GPAtaal bij het aanmaken van het project werd ingesteld. Deze teksten kunnen in de Gira Smart Home app handmatig worden aangepast.

Ondersteuning

  • Gira X1 - OpenVPN en DHCP

    De OpenVPN-functie in de Gira X1 werkt alleen in combinatie met DHCP. Er moet een DHCP-server in het netwerk aanwezig zijn en het netwerk van de Gira X1 moet via DHCP en niet door middel van een statische IP-configuratie worden geïnitialiseerd. Dit is noodzakelijk opdat de OpenVPN-server een IPadres kan toewijzen aan de zich verbindende clients. Als u de Gira X1 altijd met een vast IP-adres wilt gebruiken, is het meestal mogelijk om de DHCP-server (meestal onderdeel van de internetrouter) zo te configureren dat deze altijd hetzelfde IP-adres toewijst.

  • Gira X1/L1: Opslaan van retentieve gegevens:

    Retentieve gegevens worden om de 15 minuten opgeslagen door de logische module. Gegevens kunnen binnen deze tijdspanne verloren gaan bij een stroomstoring.

  • Gira X1/L1: Voor het toewijzen van het fysieke adres dient een toepassingsdownload te gebeuren. De Gira X1/L1 biedt meerdere fysieke adressen aan. Bij het programmeren van het fysieke adres binnen de ETS wordt alleen het apparaatadres overgenomen. De extra adressen worden pas overgenomen nadat het applicatieprogramma is gedownload.
  • Gira X1/L1: Eenmalige vertraging bij de eerste gebeurtenis:

    Na het downloaden van het project reageert de Gira X1/L1 op de eerste gebeurtenis met een vertraging van ongeveer 1 seconde.

  • Variabele datapunten in de simulatie

    Waarden die in de simulatiemodus naar een variabel datapunt worden geschreven, worden niet doorgegeven. Dit heeft alleen invloed op de simulatie. De variabele datapunten werken op de logische module zoals verwacht.

  • Firmwarebestand kan niet worden toegevoegd:

    Als bij het toevoegen van een firmwarebestand de foutmelding verschijnt dat het geen geldig firmwarebestand is, kan dit verschillende redenen hebben en als volgt worden opgelost: