Downloads & Software-Updates


Category

Gira X1 Firmware-Update

back

Арт. № 2096 00

ZIP, 46.821 Kb

Версия: 2.0.656

Дата: 04.12.2017

Загрузка

Das Update enthalt neue Funktionen und Verbesserungen für den Gira X1.

Neue Funktionen:

  • Fernzugriff über Gira S1 oder
    ise smart connect KNX Remote Access
    • Gira X1 App starten => Verbindung passiert automatisch im Hintergrund
    • Komplexe VPN-Einrichtung entfällt
    • Keine Konfiguration des Kunden-Routers
    • Lösung für die IPV6 Problematik
  • Dimmen (RGBW)
    • Dimmen Absolut RGB mit fünf Favoriteneinstellungen
    • Dimmen Absolut RGBW mit fünf Favoriteneinstellungen
  • Dimmen (Tunable White)
    • Dimmen Absolut TunableWhite mit fünf Favoriteneinstellungen
  • Klimaanlagen-Steuerung für KNX Gateways mit fünf Favoriteneinstellungen
  • RTR-Nebenstelle für Sauna-Funktion
  • Audiosteuerung mit Media-Support und Playlisten
  • Taster (Drücken/Loslassen)
    • Drücken ein, Loslassen aus
    • Drücken aus, Loslassen ein
  • Demo-Modus
    • die wichtigsten Funktionen in der App auch ohne Gira X1 Hardware erlebbar
    • für iOS und Android verfügbar
  • PIN-Schutz für Systemmenü
    • Schutz der Systemmenüeinstellungen vor Unbefugten
  • Statusdarstellung – Ordneransicht
    • Funktionen mit Statusanzeige
  • Diagnose-Seite
    • Authentifizierung durch Benutzername und Passwort nötig

Allgemeine Verbesserungen

  • Gewerke
    • Funktionen um Raumbezeichnung ergänzt
  • Zusammenfassung der Funktionen Dimmer und Dimmer (Schrittweite)
  • Kamera
    • Funktion mit und ohne Passwort
    • Startbutton entfernt
  • Heizen und Kühlen (Ein/Aus)
    • Umschalten Betriebsart Heizen und Kühlen in der Gira X1 App
    • Betriebsmodusumschaltung nicht mehr als Pflichtfeld
    • EIN/AUS der RTR-Nebenstelle
  • 32-Bit Wertgeber mit und ohne Vorzeichen
    • Wertgeber mit Tastatureingabe für Wertebereich größer drei Stellen
  • Wertgeber (alle Funktionsvorlagen)
    • Zeitschaltuhr in der Gira X1 App verfügbar

Behobene Fehler

  • Die Walzen des Wertgebers blieben bei schneller Bedienung nicht auf dem Zielwert stehen.
  • In GPA gewählten Symbole wurden in der Gira X1 App in wenigen Fällen nicht dargestellt.
  • Nach dem X1 Neustart konnte es vorkommen, dass die Konfiguration der Gira X1 App nicht mehr geladen wurde.
  • Außerhalb der fehlparametrierten Min-/Max-Werte konnte die Funktion Heizung nicht mehr in der Gira X1 App genutzt werden.
  • Logikfunktionen werden vom Bus gelesen auch ohne Aktivierung des Parameters „vom KNX-Bus lesen“
  • Im Szenen-Set fehlt die Funktion fehlt „Alle Datenpunkte löschen“.

Bekannte Fehler

  • Die sendende physikalische KNX-Adresse fehlt beim Linienscan.
  • Datenpunkt der Kamera wird beim Ausschalten einmal zusätzlich getoggled.
  • Die Entlade-Funktion der ETS hat keine Auswirkung auf die zusätzlichen physikalischen Adressen.
  • Der KNX-Gruppenadress-Datenpunkt Uhrzeit (DPT 10.001) wird mit zufälligem Wochentag versendet.

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 2.4 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.