Downloads & Software-Updates


Category

Gira G1 Firmware-Update

back

Арт. № 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Версия: 3.5.62

Дата: 14.03.2024

Загрузка

Архив

Варианты языка

Hinweis

Die Firmware-Version 3.5.62 wird im GPA benötigt, um den Gira G1 mit den folgenden Index-Stände zu projektieren:
Gira G1 Glas Schwarz:
- 206705: I25
- 206905: I27
- 207705: I25
- 208905: I09
Gira G1 Glas Weiß:
- 206712: I24
- 206912: I26
- 207712: I24
- 208912: I08
Für Geräte mit älteren Index-Ständen ist kein Update erforderlich.

Nach dem Firmwareupdate werden neue Versionen der auf dem Gira G1 vorhandenen Anwendungen installiert. Wenn der Gira G1 als eNet- oder HomeServer Client betrieben wird, überprüfen Sie bitte im Menü „Einstellungen - Gira App Einstellungen“ am Gira G1, ob die neuen Versionen der Anwendungen aktiviert wurden.
Führen Sie nach einer Wartezeit von 2 Minuten einen Neustart des Gira G1 durch.

Bekannte Einschränkungen in einem Gira One Projekt mit Gira G1

  • Auf dem Gira G1 und auf dem Gira Smart Home Windows Client können Videostreams von IP-Kameras dargestellt werden, die über eine sogenannte Preview-URL abgerufen werden. Es ist ein alternativer Aufruf des Videostreams möglich, wenn die IP-Kamera über einen separaten RTSP-Stream verfügt. Der alternative Aufruf des Videostreams über einen separaten RTSP-Stream wird nur für die Gira Smart Home App auf den Betriebssystemen iOS und Android unterstützt. Der Gira G1 und der Gira Smart Home Windows Client unterstützen diesen alternativen Aufruf des Videostreams nicht.
  • Aktuell ist es nicht möglich, den Wert des Gira G1 Temperaturfühlers als separate Kachel in der Visualisierung der Gira Smart Home App darzustellen.

Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients

  • direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
  • Diagramm-PlugIn: Umschaltung Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr
  • Kamera-PlugIn: Einblendung von Schaltflächen
  • Aufruf von Fremdanbieter-Apps (z.B. Revox)
  • Menüeinträge „Schütteln“ und „Klicksound“ ohne Funktion
  • Auswertung des Gira G1 Temperaturfühlermoduls nicht möglich