Downloads & Software-Updates


Category

Gira G1 Firmware-Update

back

Арт. № 2069 .., 2067 .., 2077 ..

ZIP, 319.474 Kb

Версия: 3.3.88

Дата: 11.01.2021

Загрузка

Neue Funktionen

  • Der Gira G1 kann in Gira X1- und L1-Projekten in der Gebäudestruktur verortet werden. In den Eigenschaften können die IP-Konfigurationsdaten, Einstellungen zum Etagenruf sowie Einstellungen zum Temperatursensor festgelegt werden.
  • Der Gira G1 stellt diverse Gira-Datenpunkte zur Verfügung, die z. B. mit dem Gira X1 oder Gira L1 kommunizieren können. Dies sind im Einzelnen die folgenden Funktionen (nur im Betrieb des Gira G1 als Gira X1-Client):
  • Anzeige der gemessenen Raumtemperatur und der Außentemperatur in der Statuszeile des Gira G1
    Hinweis: Nach jeder neuen Inbetriebnahme des Gira G1 muss in der Ansichtenkonfiguration erneut die Temperaturanzeige ausgewählt werden, um die Aktualisierung der Temperaturanzeige in der Statuszeile sicherzustellen.
  • Auswertung des Näherungssensors
  • Auswertung der Displayberührung
  • Auswertung des gemessenen Helligkeitswertes
  • Ansteuerung der LED des Gira G1
  • Gira G1 inaktiv schalten z. B. tagsüber im öffentlichen Bereich
  • Einblenden von Meldungsseiten als Overlay mit max. 20 Meldungen
  • Etagenruf für Türkommunikation im SIP Client Betrieb
  • Ruftonabschaltung für Türkommunikation im SIP Client Betrieb
  • Auswertung der Türkommunikationszustände für Smarthome Funktionen, wie z.B. Licht einschalten bei Gesprächsaufbau
  • die SIP Funktionalität unterstützt jetzt auch 2N IP Verso Türstationen

Behobene Fehler

  • Firmwareversion wird nicht auf der Gerätewebseite angezeigt
  • geändertes Meldungsmanagement bei Kommunikationsverlust

Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients

  • keine Zeitschaltuhrkonfiguration (Fehler ab HS Experte 4.11 behoben)
  • direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
  • Diagramm-PlugIn: Umschaltung Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr
  • Kamera-PlugIn: Einblendung von Schaltflächen
  • Aufruf von Fremdanbieter-Apps (z.B. Revox)
  • Menüeinträge „Schütteln“ und „Klicksound“ ohne Funktion.