Downloads & Software-Updates


Category

Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

back

Арт. № 2096 00, 2039 00

EXE, 60.845 Kb

Версия: 5.0.24

Дата: 06.03.2023

Загрузка

Варианты языка

Neue Funktionen in Verbindung mit dem Gira One Server

  • Der Smart Home Windows Client kann in Anlagen mit einem Gira One Server/Gira X1 Server als Client verwendet werden.
  • In einer Gira One Anlage kann das Interface der Gira Smart Home App bis zu 250 Gira One Verbraucher visualisieren.
  • Es können maximal 100 Gira One Clients gleichzeitig auf den Gira One Server zugreifen.
  • Ist der Smart Home Windows Client mit Benutzer angemeldet, der Administratorrechte besitzt, können folgende Funktionen genutzt werden:
    • Das Gerätepasswort des Gira One Servers auf das Initial Device Password zurücksetzen, um wieder Zugriff auf das Gerät und das Projekt zu erhalten.
    • Hinzufügen von IP-Kameras, die mit der ONVIF-Technologie ausgestattet sind.

Bekannte Einschränkungen in einem Gira One Projekt mit Smart Home Windows Client

  • Auf dem Gira Smart Home Windows Client können Videostreams von IP-Kameras dargestellt werden, die über eine sogenannte Preview-URL abgerufen werden.
  • Ein alternativer Aufruf des Videostreams ist möglich, wenn die IP-Kamera über einen separaten RTSP-Stream verfügt.
    Ein alternativer RTSP-Stream wird nur für die Gira Smart Home App auf den Betriebssystemen iOS und Android unterstützt.
    Der Gira Smart Home Windows Client unterstützen diesen alternativen Aufruf des Videostreams nicht.
  • Ein langer Tastendruck im Touchbetrieb wird nicht ausgeführt (relatives Dimmen, Langzeit-Fahrbefehl für Beschattung). Eine Bedienung ist in der großen Kachel möglich, indem  absolute Helligkeits- bzw. Positionswerte abgerufen werden.