Downloads & Software-Updates


Category

TKS-IP-Gateway

back

Арт. № 2620 97, 2620 98, 2620 99

ZIP, 184.929 Kb

Версия: 3.01.09

Дата: 11.06.2015

Загрузка

Hinweise:

  • Vor dem Firmware-Update muss die ZIP-Datei entpackt werden.
  • Bitte beachten Sie die Hinweise zur Installation und zu den Leistungserweiterungen in der Readme-Datei.

 

Änderungen von Version 2.25 auf Version 03.01.09

 

BugFixing:

  • Sporadischer Kommunikationsverlust beim TKS-Communicator (rotes Dreieck)
  • Sperrung der Sonderzeichen & und " beim TKS-Communicator-Benutzernamen

 

Leistungserweiterung:

  • Unterstützung neuer Hardware (Abkündigung Video-Modulator/Video-Demulator)
  • Vorbereitung Icons für System 106 im Einrichtungsassistenten

 

Bildqualitätsverbesserung:

  • Erweiterung der Bildauflösung von QVGA (320 x 240) auf VGA (640 x 480) für analoge Türrufe
  • Erweiterung der Bildauflösung von QVGA (320 x 240) auf VGA (640 x 480) für IP-Kameras
  • adaptive Bandbreiten-Regulierung bei der Videoübertragung
  • Mindest-Anforderungen für den TKS-Communicator (Anwender-PC)
    • Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6
    • Netzwerkverbindung: Ethernet 10/100 Mbit/s
    • Arbeitsspeicher: 2 GB RAM
    • Festplattenplatz: 100 MB
    • Prozessor: ab Intel Pentium DualCore, 2,2 GHz oder 100 % kompatibler Prozessor

 

Ansagen an der Türstation:

  • Mit dem Update besteht die Möglichkeit, bis zu 50 individuelle Ansagen auf das TKS-IP-Gateway zu laden. Diese Ansagen können per HomeServer gezielt angesteuert werden, um z.B. Zustände aus der Gebäudesystemtechnik akustisch an der Gira Türstation wiederzugeben.
  • Unterstützung von neuen Logikmodulen:
    • Logikmodul Senden / Sprachansage / Türstation
    • Logikmodul Empfangen / Sprachansage / Türstation auswerten

 

Weitere Features:

  • WakeOnLan Unterstützung integriert
  • zwei vollständig parametrierbare Favoritentasten
  • Favoritentasten sind nun beschriftbar
  • Türöffnerautomatikfunktion kann auf eine Funktionstaste gelegt werden
  • Windows 8 Unterstützung
  • Anmeldeebene im TKS-Assistenten eingeführt: Anmeldung Administrator / Benutzer des TKS-Communicators
  • Unterstützung für PCs ohne Lautsprecher/Mikrofon integriert
  • Aufruf des TKS-Assistenten per Link aus dem Menü des TKS-Communicators möglich (nicht im QC-Betrieb)