Downloads & Software-Updates


Category

Gira L1 Firmware-Update

back

订购号 2070 00

ZIP, 41.974 Kb

版本: 2.2.39

日期: 28.06.2018

下载

Wichtiger Hinweis

Nach dem Firmware-Update ist das Gira Logikmodul mit einem Geräte-Passwort geschützt. Dieses Passwort lautet "device". Bitte ändern Sie das Geräte-Passwort während der Projektierung.

Neue Funktionen

  • Baustein Trennwandsteuerung von 1Bit Eingang auf variabel umgestellt
    Nun kann z.B. auch Dimmfunktion verarbeitet werden.
  • Datenpunkte persistent speichern
  • Interne Kommunikation zwischen mehreren Geräten, um z.B. Werte zwischen Gira L1 und Gira X1 über Ethernet auszutauschen

Allgemeine Verbesserungen

  • Der Logikbaustein „Eingang“ wurde um den Parameter „Lesen beim Gerätestart“ erweitert, um den Lesevorgang für einen Datenpunkt in der Logik separat zu behandeln.
  • KNX-Datenpunktypen wurden auf Deutsch übersetzt.

Behobene Fehler

  • Eigenschaften im Bereich der Datenpunkte und Funktionen erscheinen mit unterschiedlichen Reihenfolgen.
  • Falsche Auswertung des Datenpunkttyps Szene DPT 18.001 in der Logik.
  • Regler Logikbausteine arbeiteten nicht mit variablen Datenpunkten.
  • Logikbaustein Sonnenstand (1.2.57)
    Ausführung des Logikbausteines auch wenn andere Eingänge als Trigger gesetzt werden.
  • Logikbaustein Treppenhauslicht (1.2.60)
    Absturz des Logikbausteines, wenn Warnsignal aktiviert war aber keine Warmzeit definiert wurde, ist behoben.
  • Logikbaustein PID-Regler (1.2.61)
    Die Berechnung des Differential-Faktors wurde nicht korrekt invertiert, wodurch das Ergebnis verstärkt wurde, anstatt das Ergebnis zu dämpfen.
  • Logikbausteine PI-Regler, PID-Regler, Regler Heizen/Kühlen (1.2.63)
    Regler geben mehrere Male Werte aus, wenn neue Werte am Eingang gleichzeitig mit dem Ende der Zeitüberschreitung empfangen werden.

Bekannte Fehler

  • Die Datenpunkte der Zeitschaltuhren können über den Datenpunktmonitor des GPA nicht gelesen werden.
  • Projektkopie auf Gerät sichern kann bei großen Projekten fehlschlagen

 

Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 2.6 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.