Raumtemperatur-Regler mit Uhr
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0389 ..
PDF, 457 Kb
Download
Sprachvarianten
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner
Bestell-Nr. 0390 ..
PDF, 102 Kb
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner
Bestell-Nr. 0391 ..
PDF, 178 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bestell-Nr. 0392 ..
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Bestell-Nr. 0393 ..
PDF, 103 Kb
Raumtemperatur-Regler für elektrische Fußbodenheizung
Bestell-Nr. 0394 ..
PDF, 907 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Wechsler
Bestell-Nr. 0396 ..
PDF, 101 Kb
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Wechsler
Bestell-Nr. 0397 ..
Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitung.
Bestell-Nr. 1122 00
PDF, 84 Kb
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Bestell-Nr. 1123 00
PDF, 521 Kb
Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr
Bestell-Nr. 1186 ..
PDF, 568 Kb
Funk-Motor-Stellantrieb
Bestell-Nr. 1187 00
PDF, 153 Kb
Widerstandstabelle Fernfühler
Bestell-Nr. 1302 00
PDF, 553 Kb
Fernfühler
Bestell-Nr. 1493 00
PDF, 140 Kb
Bestell-Nr. 2169 00
PDF, 402 Kb
Bestell-Nr. 2179 00
PDF, 454 Kb
Elektronischer Hygrostat 230 V
Bestell-Nr. 2265 ..
PDF, 71 Kb
Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Bestell-Nr. 2370 ..
PDF, 1.226 Kb
Raumluft-Sensor CO2
Bestell-Nr. 2381 ..
PDF, 570 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner
Bestell-Nr. 2470 00
PDF, 1.000 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2472 00
PDF, 1.052 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 24 V~ mit Öffner bzw. Schließer, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2473 00
PDF, 1.062 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung
Bestell-Nr. 2474 00
PDF, 1.043 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Relaisausgang, Ausschalter und Kontrolllicht
Bestell-Nr. 2475 00
PDF, 1.724 Kb
Klemmleiste 6fach 230 V~
Bestell-Nr. 2479 00
PDF, 1.075 Kb