Schlüsselschalter 10 A 240 V~ für alle DIN-Profil-Halbzylinder
Montageanleitung.
Bestell-Nr. 0144 30, 0163 30
PDF, 282 Kb
Download
Sprachvarianten
Codierschaltgerät 230 V
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0340 30
PDF, 177 Kb
Elektronische Zeitschaltuhr / Elektronische Jalousie- und Rollladensteuerung
Bestell-Nr. 0382 .., 0384 ..
PDF, 399 Kb
Jalousiesteuerung mit Sonnen-/Dämmerungsmodul und IR-Empfänger, IR-Handsender
Bestell-Nr. 0383 .., 0525 00
PDF, 187 Kb
Elektronische Jalousie- und Rollladensteuerung
Bestell-Nr. 0384 ..
PDF, 249 Kb
Elektronische Jalousiesteuerung (5 Tasten)
Bestell-Nr. 0388 ..
PDF, 164 Kb
Steuertaster Standard
Bestell-Nr. 0634 ..
PDF, 181 Kb
Steuertaster
Gebrauchsanleitung, ab Index I02.
Bestell-Nr. 0644 .., 0820 ..
PDF, 122 Kb
Gebrauchsanleitung, Index I01.
PDF, 102 Kb
Gebrauchsanleitung, Index I00.
PDF, 79 Kb
Elektronische Jalousiesteuerung, Elektronische Jalousiesteuerung mit Sensorauswertung
Bestell-Nr. 0646 .., 0823 ..
PDF, 342 Kb
Jalousie-Steuertaster mit Sensorauswertung, Jalousie-Steuertaster
Bestell-Nr. 0820 .., 2328 ..
PDF, 285 Kb
IR-Steuertaster mit Sensorauswertung
Bestell-Nr. 0821 ..
PDF, 149 Kb
Jalousie-Steuertaster mit Memoryfunktion und Sensorauswertung
Bestell-Nr. 0822 ..
PDF, 733 Kb
Elektronische Jalousiesteuerung easy
Bestell-Nr. 0841 ..
PDF, 1.346 Kb
Elektronische Jalousiesteuerung 2
Bestell-Nr. 1308 .., 1309 ..
PDF, 80 Kb
Gebrauchsanleitung (Ergänzung).
PDF, 1.078 Kb
Jalousie-Steuertaster Standard
Bestell-Nr. 2324 ..
PDF, 206 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.