Schaltaktoren
Gebrauchsanleitung.
Bestell-Nr. 0608 00, 0616 00
PDF, 83 Kb
Download
Sprachvarianten
Schaltaktor 4fach Wechsler 10 A
Technische Dokumentation.
Bestell-Nr. 0614 00
PDF, 38 Kb
Bestell-Nr. 0614 00, 0619 00, 0623 00, 0626 00, 0627 00
PDF, 124 Kb
Schaltaktor 4fach 6 A
Bestell-Nr. 0616 00
PDF, 39 Kb
Schaltaktor 4fach Wechsler mit Handbetätigung 10 A
Bestell-Nr. 0619 00
PDF, 50 Kb
Schaltaktor 4fach Schließer 10 A
Bestell-Nr. 0627 00
Schaltaktor 4fach mit Handbetätigung 16 A
Bestell-Nr. 0883 00
PDF, 107 Kb
PDF, 139 Kb
Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung
Bestell-Nr. 1004 00, 1006 00
PDF, 469 Kb
Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last
Bestell-Nr. 1004 00, 1006 00, 1040 00, 1045 00, 1046 00
PDF, 321 Kb
Bestell-Nr. 1007 00
PDF, 199 Kb
Schaltaktoren 4-, 6-, 8fach
Bestell-Nr. 1007 00, 1009 00, 1027 00, 1028 00
PDF, 118 Kb
Schaltaktor 4fach mit Handbetätigung für C-Lasten
Bestell-Nr. 1027 00
PDF, 211 Kb
Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16A, Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach 16A, Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A
Bestell-Nr. 1036 00, 1037 00, 1038 00
PDF, 2.056 Kb
PDF, 503 Kb
Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Bestell-Nr. 1045 00, 1046 00
PDF, 473 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.