Set chiamata di emergenza Gira
Descrizione dell'installazione, della messa in servizio e del comando del set chiamata di emergenza Gira. Cod. ord.: 2914 .., 785 KB
Order No. 2914 ..
PDF, 785 Kb
Download
Language variants
Systemhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitung.
Order No. 2985 00
PDF, 3.797 Kb
Further information
Steuerzentrale
PDF, 1.250 Kb
Bedienhandbuch Rufsystem 834
Bedienungsanleitung für Endkunden.
PDF, 932 Kb
Netzgleichrichter 24 V, NG-10A-TYP4
Order No. 5965 00
PDF, 170 Kb
Netzgleichrichter 24 V, unterbrechungsfrei NG-10A-TYP4
Order No. 5968 00
PDF, 341 Kb
Zimmerterminal / Dienstzimmerterminal
Order No. 2924 .., 2925 00, 2926 .., 2927 .., 2928 .., 2929 00, 2930 .., 2931 ..
PDF, 77 Kb
Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster
Order No. 2920 ..
PDF, 74 Kb
Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung
Order No. 2921 00
PDF, 73 Kb
Zimmermodul mit Signalleuchte
Order No. 2922 00
PDF, 72 Kb
Verdrahtungspläne für Zimmermodule
Montageanleitung.
Order No. 2920 .., 2921 00, 2922 00
PDF, 130 Kb
Funkset
Order No. 2953 00, 2968 00
PDF, 199 Kb
Stromstoßrelais
Order No. 2964 00, 2965 00
PDF, 42 Kb
Flurdisplay
Order No. 2976 00, 2977 00
PDF, 65 Kb
DCF 77 Modul
Order No. 2967 00
PDF, 57 Kb
Diagnostikanschlusskabel
Order No. 2961 00
PDF, 91 Kb
DCF77-Modul für Rufsystem 834
Order No. 2986 00
PDF, 135 Kb
Batteriewechselset Armband/Medaillon
Order No. 2989 00
PDF, 125 Kb
USV für Gira Notrufset
Order No. 2918 ..
PDF, 160 Kb
Notrufgerät NRT 1 XR von Telegärtner für das Gira Notrufset 2914 ..
Fernnotrufgerät zum Anschluss an das Gira Notrufset. Übermittlung des Notrufs via Telefonverbindung (Festnetz oder GSM).
PDF, 725 Kb
Order No. 2970 00, 2988 00
PDF, 3.032 Kb
PDF, 1.267 Kb
Netzgleichrichter 24 V 5 A mit USV
Order No. 2973 00