Inserto dimmerabile LED con interruttore girevole
Istruzioni per l’uso.
Order No. 0300 00
PDF, 372 Kb
Download
Language variants
Modulo dimmer per lampade a incandescenza
PDF, 239 Kb
Modulo dimmer per lampade a incandescenza con deviatore a pressione
Istruzioni d'uso.
Order No. 1181 00
PDF, 286 Kb
Order No. 1184 00
PDF, 382 Kb
Glühlampen-Dimmer mit Druck-Wechselschalter
Gebrauchsanleitung.
Order No. 0301 30, 0302 00
PDF, 279 Kb
Glüh-/Leuchtstofflampen- Dimmer-Einsatz mit Druck-Wechselschalter
Order No. 0313 00
PDF, 138 Kb
Glühlampen-Dimmer mit Dreh-Ausschalter
Order No. 0315 00
PDF, 76 Kb
Tastdimmer-Einsatz
Order No. 0330 00
PDF, 88 Kb
Schnurdimmer
Order No. 0335 41, 0335 42, 0335 44, 0335 45
PDF, 83 Kb
Schnurdimmer 20 - 500 W/VA
Order No. 0335 46
PDF, 97 Kb
Order No. 0335 51, 0335 52
PDF, 82 Kb
IR-Tastdimmer-Einsatz
Order No. 0530 00
PDF, 105 Kb
Dimmer Druck- Wechsel Glühlampe (60 Hz)
Order No. 2277 00
PDF, 292 Kb