Termostato de temperatura ambiente con reloj
Instrucciones de manejo.
Ref. 0389 ..
PDF, 442 Kb
Descargar
Variantes de idiomas
Termostato de temperatura ambiente 230 V con contacto de apertura
Ref. 0390 ..
PDF, 102 Kb
Termostato de temperatura ambiente 24 V con contacto de apertura
Ref. 0391 ..
PDF, 103 Kb
Termostato de temperatura ambiente a 230 V con contacto de apertura e interruptor de conexión/desconexión
Ref. 0392 ..
Termostato de temperatura ambiente a 24 V con contacto de apertura e interruptor de conexión/desconexión
Ref. 0393 ..
PDF, 113 Kb
Termostato de temperatura ambiente para suelo radiante eléctrico
Ref. 0394 ..
PDF, 903 Kb
Termostato de temperatura ambiente 230 V con conmutador
Ref. 0396 ..
Termostato de temperatura ambiente 24 V con conmutador
Ref. 0397 ..
Sensor radioeléctrico de temperatura ambiente con reloj
Ref. 1186 ..
PDF, 452 Kb
Accionamiento de regulación por motor radioeléctrico
Ref. 1187 00
PDF, 125 Kb
Sensor a dist
Manual de instrucciones.
Ref. 1493 00
PDF, 140 Kb
Higrostato electrónico 230 V
Ref. 2265 ..
PDF, 198 Kb
Sensor de aire ambiente CO2
Ref. 2381 ..
PDF, 192 Kb
Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC
Ref. 2470 00
PDF, 1.000 Kb
Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto
Ref. 2472 00
PDF, 1.054 Kb
Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 24 V~ con contacto NC o NA, interruptor de desconexión y luz piloto
Ref. 2473 00
PDF, 1.063 Kb
Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitung.
Ref. 1122 00
PDF, 84 Kb
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Ref. 1123 00
PDF, 521 Kb
Widerstandstabelle Fernfühler
Ref. 1302 00
PDF, 553 Kb
Ref. 2169 00
PDF, 402 Kb
Ref. 2179 00
PDF, 454 Kb
Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Gebrauchsanleitung.
Ref. 2370 ..
PDF, 1.226 Kb
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~/10 A mit Schließer, Kontrolllicht und Sensor für elektrische Fußbodenheizung
Ref. 2474 00
PDF, 1.043 Kb
Klemmleiste 6fach 230 V~
Ref. 2479 00
PDF, 1.075 Kb