Sensore remoto
Istruzioni per l’uso.
Cod. art. 1493 00
PDF, 139 Kb
Download
Varianti linguistiche
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto NC
Cod. art. 2470 00
PDF, 1.000 Kb
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con contatto NC o NO, interruttore off e spia di controllo
Cod. art. 2472 00
PDF, 1.055 Kb
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 24 V~ con contatto NC o NO, interruttore off e spia di controllo
Cod. art. 2473 00
PDF, 1.065 Kb
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto NO, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento
Cod. art. 2474 00
PDF, 1.044 Kb
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~ con uscita relè, interruttore off e spia di controllo
Cod. art. 2475 00
PDF, 1.727 Kb
Raumtemperatur-Regler mit Uhr
Gebrauchsanleitung.
Cod. art. 0389 ..
PDF, 457 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner
Cod. art. 0390 ..
PDF, 102 Kb
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner
Cod. art. 0391 ..
PDF, 178 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Cod. art. 0392 ..
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter
Cod. art. 0393 ..
PDF, 103 Kb
Raumtemperatur-Regler für elektrische Fußbodenheizung
Cod. art. 0394 ..
PDF, 907 Kb
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Wechsler
Cod. art. 0396 ..
PDF, 101 Kb
Raumtemperatur-Regler 24 V mit Wechsler
Cod. art. 0397 ..
Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitung.
Cod. art. 1122 00
PDF, 84 Kb
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Cod. art. 1123 00
PDF, 521 Kb
Funk-Raumtemperatur-Sensor mit Uhr
Cod. art. 1186 ..
PDF, 568 Kb
Funk-Motor-Stellantrieb
Cod. art. 1187 00
PDF, 153 Kb
Widerstandstabelle Fernfühler
Cod. art. 1302 00
PDF, 553 Kb
Cod. art. 2169 00
PDF, 402 Kb
Cod. art. 2179 00
PDF, 454 Kb
Elektronischer Hygrostat 230 V
Cod. art. 2265 ..
PDF, 71 Kb
Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Cod. art. 2370 ..
PDF, 1.226 Kb
Raumluft-Sensor CO2
Cod. art. 2381 ..
PDF, 570 Kb
Klemmleiste 6fach 230 V~
Cod. art. 2479 00
PDF, 1.075 Kb