Downloads & Software-Updates


Category

Przykłady zastosowań i uruchomień

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

HomeServer-Übergabeparameter zur Steuerung des TKS-Communicators

Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft die Datei „TKS-Communicator.exe“ über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme.

Nr katalogowy 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 52 Kb

Do pobrania

Wersje językowe

Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Nr katalogowy 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 5.776 Kb

Do pobrania

Mobile Weiterleitung einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung der mobilen Weiterleitung eines Türrufes mit dem Gira TKS-IP-Gateway und der App „Gira TKS mobil“.

Nr katalogowy 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 1.379 Kb

Do pobrania

Wersje językowe

TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Nr katalogowy 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 551 Kb

Wersja: 1.0

Data: 01.04.2012

Do pobrania

Szczegółowe informacje

TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Nr katalogowy 2620 97, 2620 98, 2620 99, 2621 97, 2621 98, 2621 99

ZIP, 585 Kb

Wersja: 1.0

Data: 01.04.2012

Do pobrania

Szczegółowe informacje

Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera

Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Nr katalogowy 2621 97, 2621 98, 2621 99

PDF, 114 Kb

Do pobrania