Systemhandbuch Rufsystem 834
Gebrauchsanleitung.
Арт. № 2985 00
PDF, 3.797 Kb
Загрузка
Дополнительная информация
Steuerzentrale
PDF, 1.250 Kb
Bedienhandbuch Rufsystem 834
Bedienungsanleitung für Endkunden.
PDF, 932 Kb
Варианты языка
Netzgleichrichter 24 V, NG-10A-TYP4
Арт. № 5965 00
PDF, 170 Kb
Netzgleichrichter 24 V, unterbrechungsfrei NG-10A-TYP4
Арт. № 5968 00
PDF, 341 Kb
Zimmerterminal / Dienstzimmerterminal
Арт. № 2924 .., 2925 00, 2926 .., 2927 .., 2928 .., 2929 00, 2930 .., 2931 ..
PDF, 77 Kb
Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster
Арт. № 2920 ..
PDF, 74 Kb
Zimmermodul mit Signalleuchte und Bettenkennung
Арт. № 2921 00
PDF, 73 Kb
Zimmermodul mit Signalleuchte
Арт. № 2922 00
PDF, 72 Kb
Verdrahtungspläne für Zimmermodule
Montageanleitung.
Арт. № 2920 .., 2921 00, 2922 00
PDF, 130 Kb
Funkset
Арт. № 2953 00, 2968 00
PDF, 199 Kb
Stromstoßrelais
Арт. № 2964 00, 2965 00
PDF, 42 Kb
Flurdisplay
Арт. № 2976 00, 2977 00
PDF, 65 Kb
DCF 77 Modul
Арт. № 2967 00
PDF, 57 Kb
Diagnostikanschlusskabel
Арт. № 2961 00
PDF, 91 Kb
DCF77-Modul für Rufsystem 834
Арт. № 2986 00
PDF, 135 Kb
Gira Notrufset
Арт. № 2914 ..
PDF, 1.631 Kb
Batteriewechselset Armband/Medaillon
Арт. № 2989 00
PDF, 125 Kb
USV für Gira Notrufset
Арт. № 2918 ..
PDF, 160 Kb
Notrufgerät NRT 1 XR von Telegärtner für das Gira Notrufset 2914 ..
Fernnotrufgerät zum Anschluss an das Gira Notrufset. Übermittlung des Notrufs via Telefonverbindung (Festnetz oder GSM).
PDF, 725 Kb
Арт. № 2970 00, 2988 00
PDF, 3.032 Kb
PDF, 1.267 Kb
Netzgleichrichter 24 V 5 A mit USV
Арт. № 2973 00