Downloads & Software-Updates


Category

Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения

Термостат с таймером

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0389 ..

PDF, 372 Kb

Загрузка

Варианты языка

Регулятор температуры в помещении 230 В с размыкающим контактом

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0390 ..

PDF, 139 Kb

Загрузка

Варианты языка

Регулятор температуры в помещении 230 В с размыкающим контактом и включателем/выключателем

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0392 ..

PDF, 151 Kb

Загрузка

Варианты языка

Термостат для систем электрического подогрева пола с датчиком

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0394 ..

PDF, 907 Kb

Загрузка

Варианты языка

Регулятор температуры в помещении 230 В с переключателем

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0396 ..

PDF, 136 Kb

Загрузка

Варианты языка

Сервопривод 230 V~

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1122 00

PDF, 84 Kb

Загрузка

Варианты языка

Сервопривод 24 V~

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1123 00

PDF, 521 Kb

Загрузка

Варианты языка

Радиотермостат с таймером

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1186 ..

PDF, 623 Kb

Загрузка

Варианты языка

Радиоуправляемый сервопривод

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1187 00

PDF, 225 Kb

Загрузка

Варианты языка

Выносной датчик

Руководство по эксплуатации

Арт. № 1493 00

PDF, 145 Kb

Загрузка

Варианты языка

Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2470 00

PDF, 1.006 Kb

Загрузка

Варианты языка

Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2472 00

PDF, 1.060 Kb

Загрузка

Варианты языка

Вставка термостата помещения 24 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2473 00

PDF, 1.069 Kb

Загрузка

Варианты языка

Вставка термостата помещения 230 В~/10 A с замыкающим контактом, контрольной лампочкой и датчиком для электрического теплого пола

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2474 00

PDF, 1.050 Kb

Загрузка

Варианты языка

ТМП 230 В~ с релейным выходом, выключателем и контрольной

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2475 00

PDF, 1.736 Kb

Загрузка

Варианты языка

Следующих файлов нет в распоряжении на выбранном Вами языке, но, возможно, они имеются в другом переводе.

Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 0391 ..

PDF, 178 Kb

Загрузка

Варианты языка

Raumtemperatur-Regler 24 V mit Öffner und Ein-/Aus-Schalter

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 0393 ..

PDF, 103 Kb

Загрузка

Варианты языка

Raumtemperatur-Regler 24 V mit Wechsler

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 0397 ..

PDF, 102 Kb

Загрузка

Варианты языка

Widerstandstabelle Fernfühler

Арт. № 1302 00

PDF, 553 Kb

Загрузка

Thermischer Stellantrieb 230 V~

Montageanleitung.

Арт. № 2169 00

PDF, 402 Kb

Загрузка

Thermischer Stellantrieb 24 V~

Montageanleitung.

Арт. № 2179 00

PDF, 454 Kb

Загрузка

Elektronischer Hygrostat 230 V

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2265 ..

PDF, 71 Kb

Загрузка

Варианты языка

Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2370 ..

PDF, 1.226 Kb

Загрузка

Варианты языка

Raumluft-Sensor CO2

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2381 ..

PDF, 570 Kb

Загрузка

Варианты языка

Klemmleiste 6fach 230 V~

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2479 00

PDF, 1.075 Kb

Загрузка

Варианты языка