Downloads & Software-Updates


Category

Модуль управления, DALI

Вставка электронного потенциометра для управляющего входа 1-10 В

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0308 00, 0309 00

PDF, 183 Kb

Загрузка

Варианты языка

Светорегулятор для люминесцентных ламп

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0312 00

PDF, 181 Kb

Загрузка

Варианты языка

Регулятор освещённости (диммер) для ламп накаливания и люминисцентных ламп 1000 Вт /ВА

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0313 00

PDF, 178 Kb

Загрузка

Варианты языка

Встраиваемый блок управления

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0360 00

PDF, 129 Kb

Загрузка

Варианты языка

Вставка блока управления 1–10 В

Инструкция по эксплуатации, System 2000.

Арт. № 0860 00

PDF, 183 Kb

Загрузка

Варианты языка

Следующих файлов нет в распоряжении на выбранном Вами языке, но, возможно, они имеются в другом переводе.

Einsatz Elektronisches Potentiometer für Steuereingang 1 - 10 V, Schaltfunktion

Gebrauchsanleitung, ab Index I02.

Арт. № 0309 00

PDF, 1.230 Kb

Загрузка

Варианты языка

Elektronisches Potentiometer DALI

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 1189 00

PDF, 268 Kb

Загрузка

Варианты языка

DALI-Potentiometer, DALI-Potentiometer mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2018 00, 2028 00

PDF, 843 Kb

Загрузка

Варианты языка

DALI-Potentiometer Tunable White, DALI-Potentiometer Tunable White mit integriertem Netzteil

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2020 00, 2030 00

PDF, 921 Kb

Загрузка

Варианты языка

Steuergerät LEDOTRON

Gebrauchsanleitung.

Арт. № 2290 00

PDF, 944 Kb

Загрузка

Варианты языка