Downloads & Software-Updates


Category

Ökobilanzinformationen

Следующих файлов нет в распоряжении на выбранном Вами языке, но, возможно, они имеются в другом переводе.

Gira Standard 55 Abdeckrahmen Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 03

PDF, 144 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Standard 55 Abdeckrahmen Reinweiß seidenmatt

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 04

PDF, 143 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira F100 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 112

PDF, 141 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira E2 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 29

PDF, 131 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira TX_44 Abdeckrahmen Reinweiß

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 66

PDF, 108 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira F200 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 70

PDF, 104 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira F300 Abdeckrahmen 1fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0211 80

PDF, 105 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Blindabdeckung mit Tragring

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0268 03

PDF, 108 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Abdeckung für UAE/IAE (ISDN)- und Netzwerk-Anschlussdose ohne Beschriftungsfeld

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0270 03

PDF, 131 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 0282 03

PDF, 105 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Standard 55 Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 1091 03

PDF, 144 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira G1

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 2069 05

PDF, 203 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira X1

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 2096 00

PDF, 124 Kb

Загрузка

Варианты языка

Heizungsaktor 6fach mit Regler für Gira One und KNX

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 2139 00

PDF, 426 Kb

Загрузка

Варианты языка

System 3000 Universal- LED-Drehdimmeinsatz Standard

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 2450 00

PDF, 327 Kb

Загрузка

Варианты языка

Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 2470 00

PDF, 315 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Wippe 2fach mit Pfeilsymbol

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 3294 03

PDF, 118 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Wippe 2fach Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 3295 03

PDF, 119 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira Wippe Reinweiß glänzend

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 3296 03

PDF, 124 Kb

Загрузка

Варианты языка

Gira SCHUKO-Steckdose

Ökobilanz nach ISO 14040

Арт. № 4188 03

PDF, 294 Kb

Загрузка

Варианты языка