Датчик освещенности
Техническая документация.
Арт. № 0892 00
PDF, 249 Kb
Загрузка
Варианты языка
Интерфейс переключателей 2
Арт. № 1005 00
PDF, 276 Kb
Модуль KNX для сигнализатора дыма Dual/VdS и Q-Label
Инструкция по монтажу и обслуживанию
Арт. № 2343 00
PDF, 409 Kb
Интерфейс кнопочного выключателя Standard/Komfort для KNX
Руководство по эксплуатации.
Арт. № 5182 00, 5184 00, 5188 00, 5192 00, 5194 00, 5198 00
PDF, 1.535 Kb
Tasterschnittstelle
Gebrauchsanleitung.
Арт. № 0556 00
PDF, 96 Kb
Technische Dokumentation.
PDF, 291 Kb
Binäreingang 2fach potenzialfrei
Арт. № 0561 ..
PDF, 95 Kb
PDF, 139 Kb
Binäreingang 1fach potenzialfrei
Арт. № 0563 00
PDF, 128 Kb
Binäreingänge
Арт. № 0563 00, 0564 00
PDF, 122 Kb
Binäreingang 2fach 230 V
Арт. № 0564 00
PDF, 141 Kb
Binäreingang 4fach 24 V
Арт. № 0565 00
PDF, 107 Kb
PDF, 144 Kb
IR Schaltsensor 4fach
Арт. № 0579 00
PDF, 150 Kb
IR Sensor 4fach
Арт. № 0603 00
PDF, 262 Kb
PDF, 123 Kb
Helligkeitssensor
PDF, 104 Kb
Tasterschnittstelle 2
PDF, 87 Kb
Universal-Tasterschnittstelle 2fach
Арт. № 1118 00
PDF, 658 Kb
Universal-Tasterschnittstelle 2-, 4fach
Арт. № 1118 00, 1119 00
PDF, 29 Kb
Universal-Tasterschnittstelle 4fach
Арт. № 1119 00
PDF, 666 Kb
KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual/VdS und Q-Label
Technische Dokumentation
PDF, 206 Kb
Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht
Produktinformation
Арт. № 5182 00, 5184 00, 5188 00
PDF, 405 Kb
Tasterschnittstelle Standard
PDF, 3.584 Kb
Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht
Produktinformationen
PDF, 445 Kb
Tasterschnittstelle Komfort
Арт. № 5192 00, 5194 00, 5198 00
PDF, 4.704 Kb