Gira Smart Home
Арт. № 18124 88
PDF, 1.851 Kb
Загрузка
Gira Design Line & Function
Арт. № 18125 88
PDF, 6.767 Kb
Gira Мир бренда
Gira / Мир бренда
Арт. № 18120 88
PDF, 4.196 Kb
Gira Домофонные системы
Арт. № 18123 88
PDF, 2.254 Kb
Сенсорный выключатель 4
Gira / Smart Home / Сенсорный выключатель 4
Арт. № 18127 88
PDF, 1.978 Kb
Умная техника Gira для здания
Номер заказа 18602 88
Арт. № 18602 88
PDF, 3.714 Kb
Интерфейс кнопочного выключателя, Standard для Gira One
Руководство по эксплуатации.
Арт. № 5182 00, 5184 00, 5188 00
PDF, 956 Kb
Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой
Руководство по эксплуатации
Арт. № 2472 00
PDF, 1.060 Kb
Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом
Арт. № 2470 00
PDF, 1.006 Kb
Исполнительное устройство DALI Colour, 4-канал.
Арт. № 2113 00
PDF, 1.533 Kb
Cенсорный выключатель 4.55 Standard / Komfort для KNX
Арт. № 5011 00, 5012 00, 5013 00, 5041 00, 5042 00, 5043 00
PDF, 1.185 Kb
Шлюз DALI Colour, 1-канал., Шлюз DALI Colour, 2-канал.
Арт. № 2111 00, 2112 00
PDF, 1.391 Kb
Cенсорный выключатель 4.55 Komfort для Gira One
Арт. № 5041 00, 5042 00, 5043 00
PDF, 2.049 Kb
Сенсорный выключатель 4.95, 24 В
Арт. № 5051 .., 5052 .., 5054 ..
PDF, 486 Kb
Сенсорный выключатель 4.95 Komfort для Gira One
Арт. № 5001 .., 5002 .., 5004 ..
PDF, 2.315 Kb
IP-маршрутизатор KNX
Обновление программного обеспечения для IP-маршрутизатора KNX с индекса 02. KNX Secure поддерживается устройствами от I14.
Арт. № 2167 00
ZIP, 32.948 Kb
Версия: 4.1.503
Дата: 16.02.2024
Дополнительная информация
Gira HomePlug Ассистента
Software.
Арт. № 2750 00, 2710 00, 2711 00
ZIP, 22.065 Kb
Версия: 3.0
Дата: 11.09.2013
Gira Control 9 KNX
конфигурация программного обеспечения
Арт. № 2079 00
ZIP, 284.094 Kb
Версия: 1.4.1
Дата: 27.05.2013
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus
Арт. № 1239 ..
ZIP, 487 Kb
Версия: 1.0
Дата: 06.11.2014
Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus
ZIP, 2.409 Kb