Jalousieaktor 2fach
Technische Dokumentation.
Bestell-Nr. 0548 00
PDF, 277 Kb
Download
Gebrauchsanleitung.
PDF, 115 Kb
Sprachvarianten
Bestell-Nr. 0607 00
PDF, 147 Kb
PDF, 85 Kb
Jalousieaktor 4fach
Bestell-Nr. 1020 00
PDF, 88 Kb
PDF, 315 Kb
Schaltaktor 16fach/ Jalousieaktor 8fach mit Handbetätigung 10 A
Bestell-Nr. 1029 00
PDF, 369 Kb
PDF, 138 Kb
Schaltaktor 4fach / Jalousieaktor 2fach 16A, Schaltaktor 8fach / Jalousieaktor 4fach 16A, Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A
Bestell-Nr. 1036 00, 1037 00, 1038 00
PDF, 503 Kb
PDF, 2.056 Kb
Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG
Bestell-Nr. 1039 00, 2152 00, 2154 00, 2160 00, 2161 00
PDF, 1.108 Kb
Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC
Bestell-Nr. 1039 00, 2152 00, 2161 00
PDF, 2.004 Kb
Jalousieaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Bestell-Nr. 1048 00
PDF, 387 Kb
Jalousie-/Rollladenaktor 4fach
Bestell-Nr. 1048 00, 1049 00
PDF, 109 Kb
Jalousieaktor 4fach 24 V DC mit Handbetätigung
Bestell-Nr. 1049 00
PDF, 314 Kb
Rollladenaktor 4fach 230 V AC mit Handbetätigung
Bestell-Nr. 1050 00
PDF, 206 Kb
Rollladenaktor 4fach 230V
PDF, 329 Kb
Jalousieaktor 4fach 24 V DC
Bestell-Nr. 2154 00
PDF, 1.708 Kb
Bestell-Nr. 2160 00
PDF, 714 Kb
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Unsere Konfiguratoren unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit – ob als Beratungstool gemeinsam mit Ihren Kunden oder als Zeitersparnis zur schnellen Erstellung eines Angebotes oder einer Stückliste.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.