Thermostat avec horloge
Mode d'emploi.
Référence 0389 ..
PDF, 498 Kb
Téléchargement
Variantes linguistiques
Thermostat 230 V avec contact normalement fermé
Référence 0390 ..
PDF, 102 Kb
Thermostat 24 V avec contact normalement fermé
Référence 0391 ..
PDF, 103 Kb
Thermostat 230 V avec contact normalement fermé et interrupteur Marche/Arrêt
Référence 0392 ..
Thermostat 24 V avec contact normalement fermé et interrupteur Marche/Arrêt
Référence 0393 ..
PDF, 106 Kb
Thermostat pour chauffage électrique par le sol
Référence 0394 ..
PDF, 902 Kb
Thermostat 230 V avec inverseur
Référence 0396 ..
Thermostat 24 V avec inverseur
Référence 0397 ..
Servomoteur thermique 230 V~
Référence 1122 00
PDF, 84 Kb
Servomoteur thermique 24 V~
Référence 1123 00
PDF, 521 Kb
Capteur de température ambiante radiofréquence avec horloge
Référence 1186 ..
PDF, 570 Kb
Servomoteur radiofréquence
Référence 1187 00
PDF, 154 Kb
Capteur thermostat
Référence 1493 00
PDF, 141 Kb
Hygrostat électronique 230 V
Référence 2265 ..
PDF, 198 Kb
Capteur pour CO2 de l'air ambiant
Référence 2381 ..
PDF, 578 Kb
Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF
Référence 2470 00
PDF, 754 Kb
Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF ou NO, disjoncteur et témoin lumineux
Référence 2472 00
PDF, 797 Kb
Module thermostat d'ambiance 24 V~ avec contact NF ou NO, disjoncteur et témoin lumineux
Référence 2473 00
PDF, 1.064 Kb
Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact NO, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol
Référence 2474 00
PDF, 1.045 Kb
Widerstandstabelle Fernfühler
Référence 1302 00
PDF, 553 Kb
Thermischer Stellantrieb 230 V~
Montageanleitung.
Référence 2169 00
PDF, 402 Kb
Thermischer Stellantrieb 24 V~
Référence 2179 00
PDF, 454 Kb
Raumtemperatur-Regler Uhr mit Kühlfunktion
Gebrauchsanleitung.
Référence 2370 ..
PDF, 1.226 Kb
Klemmleiste 6fach 230 V~
Référence 2479 00
PDF, 1.075 Kb